Une femme a invité sa famille à dîner. Elle a préparé une grande casserole de soupe. Elle la met dans son jardin le matin pour la refroidir et oublie de la couvrir. Il y a 100 kg de soupe dans la casserole, dont 98 % d'eau. Malheureusement, il commence à pleuvoir et la casserole n'est toujours pas couverte. À midi, la soupe a une teneur en eau de 99 %.
Combien pèse la soupe maintenant ?
La sopa pesa ahora 200 kg. Por la mañana, pesaba 100 kg, de los cuales el 98 % (es decir, 98 kg) era agua. Esto significa que solo 2 kg (100 kg - 98 kg = 2 kg) de sopa son vegetales. Después de la lluvia, los 2 kg de vegetales representan solo el 1 % del peso total (el 99 % es ahora agua). Por lo tanto, el 1 % corresponde a 2 kg y el 100 % corresponde a 200 kg.