Vérification de l'exhaustivité et de l'alignement des cellules des modules de batteries

Le détecteur de vision stéréo crée des images 3-D de haute précision au cours d'un processus continu

Application

Un nombre spécifique d'éléments de batterie sont regroupés pour former un module de batterie. Avant de poursuivre le traitement, ce module de batterie est vérifié pour s'assurer qu'il a été assemblé correctement et que toutes les cellules sont présentes et dans la bonne position. Les cellules doivent être alignées et disposées dans un module de batterie sans aucun recouvrement.

Objectif

L'assemblage doit être contrôlé de manière entièrement automatique dans le cadre du processus en cours. Les modules de batterie sont généralement en mouvement sur un tapis de convoyage ou un convoyeur à rouleaux. Le détecteur est conçu pour détecter de manière précise et fiable l'exhaustivité des éléments de la batterie et s'assurer qu'ils sont correctement alignés dans le module. Cette opération doit s'effectuer immédiatement et sans contact.


Solution

Détecteurs de vision 3D
Détecteurs de vision 3D

Un détecteur de vision de la série SmartRunner Explorer 3-D utilise la technologie de vision stéréo pour créer une image en nuage de points 3-D haute résolution de l'ensemble de la plage de mesure. Cela permet d'afficher l'objet cible avec tous les détails nécessaires. Le détecteur lui-même pré-traite les données de mesure dans son FPGA intégré. Ces données, telles que les données de profondeur optimisées dans la direction Z, peuvent être utilisées pour vérifier que les cellules sont complètes et correctement alignées.

 

Caractéristiques techniques

  • Résolution : 1 300 x 1 080 pixels
  • Vitesse de déplacement d'objets : jusqu'à 1 m/s
  • Vitesse de transmission : 1 Gbit/s
  • Indice de protection (IP65/IP67)
  • Montage facile et rapide
  • Boîtier métallique robuste
  • C# API

Avantages

La détection tridimensionnelle signifie que cette étape de contrôle de la qualité peut être réalisée en un seul processus entièrement automatisé. Le logiciel d'application ViSolution fournit un guidage de mise en service et de paramétrage intuitifs pour l'utilisateur, basés sur des données en temps réel. Il suffit de quelques clics pour récupérer une visualisation ciblée des données 2-D et 3-D. Les dispositifs sont échangés selon le principe plug-and-play ; ils n'ont pas besoin d'être réétalonnés. Une interface Gigabit Ethernet intégrée assure un transfert rapide des données. Le périphérique a une résolution de 1,4 mégapixel pour une détection haute précision des objets dans une plage allant jusqu'à 900 mm.


En bref

  • Vérification de l'exhaustivité et de l'alignement des éléments de batterie dans un processus entièrement automatisé
  • Détection haute résolution et précise de l'objet cible en trois dimensions
  • Logiciel d'application ViSolution pour une mise en service et un paramétrage intuitifs basés sur des données en temps réel
  • Les données de mesure sont prétraitées dans le FPGA intégré

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Fabrication de batteries

De la cellule de batterie au module de batterie en passant par le bloc-batterie, découvrez nos solutions de détecteurs pour la fabrication automatisée de batteries !