Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Contacter le service commercial
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25
Contacter le service clients

Communication fluide du détecteur au cloud

Maître IO-Link pour une connexion simple et un flux de données parallèle

Application

Dans la machine de calandrage utilisée pour la fabrication de cellules de batterie, différents détecteurs surveillent des états et des processus particuliers. Aujourd'hui, ils disposent généralement d'une interface IO-Link et peuvent transmettre, en plus des données de mesure proprement dites, des informations supplémentaires utilisées pour le diagnostic et l'optimisation des processus. Les données sont transmises à différentes instances : Outre la commande de la machine, ces instances peuvent inclure le système de commande de l'ensemble de l'usine, des systèmes informatiques de niveau supérieur ou des applications dans le cloud.

Objectif

Une instance de connexion locale doit être utilisée pour simplifier l'intégrationdes détecteurs dans les systèmes de niveau supérieur. Elle doit « collecter » les données des différents détecteurs et les mettre à la disposition des destinataires respectifs. Elle doit assurer une communication bidirectionnelle parallèle avec différents niveaux, depuis la commande de la machine jusqu'au cloud. Elle constitue la base de nombreuses fonctions supplémentaires, telles que le contrôle continu de l'état, l'autotest des appareils, le contrôle de la contamination des détecteurs optiques et le transfert des données de paramétrage lors du remplacement des appareils et de l'extension des usines.


Solution

Maître IO-Link ICE2/3
Maître IO-Link ICE2/3

Les maîtres IO-Link ICE2/3 de Pepperl+Fuchs établissent une connexionentre les dispositifs IO-Link au niveau du terrain et les instances de niveau supérieur. Les modules de la série ICE2 communiquent via Ethernet/IP, tandis que ceux de la série ICE3 communiquent via PROFINET. La technologie MultiLinkTM offre une deuxième voie de transmission bidirectionnelle avec OPC UA. Cela signifie que les données peuvent être échangées simultanément sur deux voies : D'abord entre le niveau du terrain et le contrôleur, ensuite dans un format standard avec d'autres systèmes informatiques, tels que les plateformes de données et les applications dans le cloud.

 

Caractéristiques techniques

  • Multi-Link : communication parallèle avec OPC UA, MQTT, JSON
  • Un maître IO-Link avec 8 ports d'E/S
  • Identification de l'appareil IO-Link
  • Design conforme à la norme IP67

Avantages

La mise en réseau verticale offre de nombreuses options pour le contrôle continu de l'état, l'entretien en fonction de la demande et la gestion des équipements. Un serveur Web intégré offre l'option de paramétrage à distance ; les fichiers IODD peuvent être stockés. La configuration est très simple, car les données de paramétrage sont également enregistrées sur l'appareil. L'identification des appareils IO-Link facilite considérablement l'intégration et l'échange d'appareils. L'architecture ouverte et indépendante des protocoles OPC UA et basés sur Ethernet rendent également possible l'utilisation de solutions hybrides.


En bref

  • Le maître IO-Link avec OPC UA permet une communication parallèle avec différentes instances, du contrôle de la machine au cloud
  • Versions de module pour Ethernet/IP et PROFINET
  • Serveur Web intégré pour le paramétrage à distance
  • Configuration simple : le paramétrage est également stocké dans l'appareil
  • L'architecture ouverte permet également des solutions hybrides

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Fabrication de batteries

De la cellule de batterie au module de batterie en passant par le bloc-batterie, découvrez nos solutions de détecteurs pour la fabrication automatisée de batteries !

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.