Détection fiable des déchirures de la feuille dans la fabrication de cellules de batterie

Solutions variables avec cellules en mode détection directe ou détecteurs ultrasoniques

Application

Dans le cadre du processus de fabrication des cellules de batterie, les feuilles de l'anode, de la cathode et du séparateur sont assemblées. Le matériau est enroulé sur des rouleaux et traité par calandrage. Comme il s'agit d'une opération à grande vitesse et à marche/arrêt, la feuille enroulée sur le rouleau peut se déchirer. Dans ce cas, le processus doit être arrêté immédiatement pour éviter les pannes de production et les dommages éventuels à la machine. Plus le circuit de sécurité se déclenche rapidement, plus il est facile et rapide d'effectuer les actions correctives nécessaires.

Objectif

La feuille enroulée sur le rouleau doit être contrôlée en continu pour s'assurer de sa présence et de son intégrité. Une déchirure de la feuille enroulée sur le rouleau doit être détectée immédiatement et signalée à la commande de la machine à l'aide du signal correspondant. Les déchirures doivent être détectées avec la plus grande fiabilité, quelles que soient les propriétés du film, et souvent dans des espaces très restreints à l'intérieur de la machine. Un principe de mesure sans contact doit être utilisé pour protéger le matériau.


Solution

Les détecteurs ultrasoniques et optoélectroniques peuvent être utilisés pour vérifier l'absence de déchirures de la feuille. Les cellules en mode détection directe des séries R10x et R20x se caractérisent par des temps de réaction extrêmement courts et une conception particulièrement compacte. Les détecteurs ultrasoniques des séries 18GS et UC-F77 détectent de manière fiable les matériaux réfléchissants et transparents. Tous ces dispositifs sont également disponibles avec une interface IO-Link, qui permet une communication complète jusqu'au niveau du détecteur.


Cellules en mode détection directe R10x et R20x
Cellules en mode détection directe R10x et R20x

Caractéristiques techniques

Cellules en mode détection directe R10x et R20x

  • Détecteurs laser DuraBeam ou LED rouge
  • Détection précise des objets, la couleur n'a pratiquement aucune influence
  • Temps de réponse ≤ 1 ms
  • Plage de balayage réglable
  • Plage de température étendue -40 °C à 60 °C
  • Haut indice de protection (IP69K)

Détecteurs ultrasoniques F77
Détecteurs ultrasoniques F77

Détecteurs ultrasoniques F77 et 18GS

  • Plage de détection ajustable
  • Diamètre du cône sonore ajustable
  • Synchronisation automatique lors de l'utilisation de plusieurs détecteurs
  • Plage de température ambiante : -25 °C à 70 °C
  • Indice de protection (IP67)

Avantages

Les cellules en mode détection directe détectent les déchirures à l'aide d'un faisceau lumineux fin qui peut être précisément aligné sur la feuille, même dans les espaces très confinés. Ces appareils constituent une solution compacte pour les applications dans lesquelles l'espace disponible est particulièrement limité. Les données de diagnostic transmises via IO-Link peuvent être utilisées pour lancer le nettoyage rapide de l'élément optique, selon les besoins. Les détecteurs ultrasoniques détectent l'objet cible, quelles que soient ses propriétés optiques. Leur conception les rend résistants à la contamination et aux conditions de l'environnement défavorables. Ils ne génèrent pas d'interférences EMC ; le mode de détection n'est pas affecté par les interférences électromagnétiques.


En bref

  • Cellules en mode détection directe pour des solutions particulièrement compactes dans les espaces confinés
  • Les détecteurs ultrasoniques détectent les matériaux réfléchissants et transparents, quelles que soient les propriétés de surface
  • Détection rapide et fiable en utilisant les deux principes de mesure
  • La détection sans contact évite l'usure et protège le matériau
  • La communication IO-Link fournit des données pour le diagnostic intégré et l'optimisation des processus

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Fabrication de batteries

De la cellule de batterie au module de batterie en passant par le bloc-batterie, découvrez nos solutions de détecteurs pour la fabrication automatisée de batteries !

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.