Les films d'électrode et de séparateur sont enroulés sur des rouleaux et sont assemblés par calandrage lors de la production de cellules de batterie. Il s'agit d'une opération à grande vitesse et intermittente qui nécessite une interaction précise entre chaque composant. Ce processus exige que la tension de la bande de film soit aussi constante que possible. Un rouleau de guidage doté d'un mécanisme à ressort, appelé rouleau tendeur, compense les fluctuations et aide à maintenir la tension de la bande. Le mouvement du rouleau tendeur doit être aussi régulier que possible autour d'une position centrale. La mesure continue de la position du rouleau tendeur fournit des données importantes sur le processus et le besoin potentiel de corrections ou de maintenance.
Le mouvement du rouleau tendeur est mesuré en continu et à haute résolution. La mesure est sans contact et présente un haut niveau de fiabilité. L'intensité et la fréquence des fluctuations, ainsi que toute déviation par rapport à la position centrale moyenne, sont enregistrées avec précision.
Une goupille métallique est fixée au rouleau tendeur. Elle agit comme un élément amortisseur qui se déplace le long du système de positionnement inductif PMI120-F90. Le détecteur détecte ces mouvements sans contact et avec un degré élevé de précision. Il mesure avec précision le mouvement du rouleau tendeur à 0,1 millimètre près, et transmet la position actuelle en temps réel.
Caractéristiques techniques
Le système de positionnement inductif PMI120-F90 n'a pas de pièces mobiles et est donc sans usure. Il est résistant à la contamination et aux vibrations. L'appareil est disponible en option avec l'interface IO-Link. La communication IO-Link permet un paramétrage particulièrement facile ; en plus des valeurs mesurées très précises, les données peuvent être appelées pour être utilisées dans le diagnostic intégré et l'optimisation des processus.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.