Connectivité Cloud haute disponibilité pour les détecteurs : Les maîtres IO-Link de Pepperl+Fuchs sont des appareils agréés AWS Partner

2022-11-07

IO-Link Masters by Pepperl+Fuchs Are AWS Partner Qualified Devices
Avec la qualification officielle des maîtres IO-Link ICE2 et ICE3 comme « dispositifs partenaires AWS », Pepperl+Fuchs consolide sa position de fournisseur leader de détecteurs et de connectivité IdOi

La publication des données de processus et d’état des détecteurs sur les applications Cloud dans les usines de fabrication est l’une des exigences clés des principes IdOi et Industry 4.0. Avec la qualification officielle des maîtres IO-Link ICE2 et ICE3 en tant que « dispositifs partenaires AWS », Pepperl+Fuchs consolide sa position de fournisseur leader de détecteurs et de connectivité IdOi, en proposant aux utilisateurs de l’écosystème AWS un accès à une large gamme de détecteurs pour leurs applications de maintenance préventive et de Condition Monitoring. Ces détecteurs peuvent être intégrés facilement aux applications basées sur AWS via MQTT ou OPC UA, ce qui permet de traiter les données de mesure et d’état dans un système d’historisation des données basé sur le Cloud.


Maître IO-Link en tant que composant central pour l’intégration de détecteur

Les maîtres IO-Link de la marque Pepperl+Fuchs « Comtrol » sont désormais répertoriés dans le catalogue des dispositifs partenaires AWS et jouent le rôle de composant central pour la connexion à l’environnement du Cloud AWS : Ces modules de bus de terrain prennent non seulement en charge les protocoles de bus de terrain en temps réel (Ethernet/IP ou PROFINET) pour la connexion aux contrôleurs industriels à fonctionnement déterministe, mais proposent également un concept de configuration entièrement basé sur le Web et une communication OPC UA, MQTT et API REST. Cela permet aux utilisateurs qui ne connaissent pas les appareils pour bus de terrain et la programmation de PLC de mettre en œuvre des applications autonomes rapidement et facilement.

Grâce à la technologie multilink, des approches hybrides peuvent être mises en œuvre, dans lesquelles le PLC exécute les processus soumis à des contraintes de temps et les données d’état regroupées sont transmises en parallèle via OPC UA ou MQTT aux systèmes hébergés par AWS (par exemple, par GE Digital ou par Syntax).

Solution élégante pour les rénovations

Si les usines existantes doivent être rénovées selon les normes IdO à l’épreuve du temps, la combinaison de la technologie Cloud AWS et de la technologie des détecteurs de Pepperl+Fuchs offre un potentiel inexploité : D’une part, l’ensemble de la gamme de détecteurs IO-Link et de maîtres associés de Pepperl+Fuchs est disponible auprès d’une source unique. D’autre part, les détecteurs standard existants sans capacité IO-Link peuvent être intégrés dans l’architecture globale en utilisant les modules de conversion IO-Link de Pepperl+Fuchs.

AWS et son réseau de partenaires permettent de mettre en place des solutions IdOi transparentes en utilisant des composants d’interface et des détecteurs de Pepperl+Fuchs pour une intégration simple à une variété d’applications basées sur le Cloud.


Présentation d’une solution de maintenance préventive clé en main

Atouts

  • Maître IO-Link multiprotocole pour la connexion des détecteurs IO-Link au Cloud AWS
  • Intégration et mise en service simples grâce à la configuration Web
  • Différentes topologies peuvent être mises en œuvre
  • Large gamme de détecteurs IdO et de composants d’interface provenant d’une source unique
  • Rénovation évolutive des systèmes existants
  • Convertisseurs pour une intégration facile des détecteurs numériques et analogiques sans interface IO-Link

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.