Détection précise des pièces pour la construction de carrosserie

Détecteur de profil laser compact offrant un profil de hauteur et une image de surface 2D

Application

Dans l'industrie automobile, la précision de l'ajustement des pièces lors de la construction de la carrosserie est primordiale. Les feuilles formées doivent respecter des tolérances strictes en trois dimensions. La conformité aux spécifications est contrôlée par des contrôles ponctuels dans les presses : un préhenseur retire une pièce formée du processus et la transporte jusqu'au poste d'inspection. Le profil de hauteur est enregistré avec la précision requise par les détecteurs. À partir de là, les données sont transmises au système d'assurance qualité correspondant, qui les compare aux spécifications définies. 

Objectif

Le détecteur doit détecter la pièce avec une grande précision. La détection ne doit pas être altérée par des surfaces réfléchissantes, comme c'est souvent le cas avec des pièces métalliques. L'intégration de l'appareil dans le système de niveau supérieur est également particulièrement importante. Pour faciliter la mise en œuvre dans le système de programmation, le détecteur doit disposer d'une API et fournir un accès complet au paramétrage ainsi qu'aux données de sortie. En outre, une interface Ethernet TCP/IP est nécessaire pour pouvoir le connecter directement à un IPC.


Solution

SmartRunner Explorer
SmartRunner Explorer

Le détecteur de profil laser SmartRunner Explorercapture les profils de hauteur avec une grande précision. Les surfaces réfléchissantes n'ont aucune influence sur ce point. Le dispositif propose à la fois une interface Ethernet TCP/IP pour la connexion à un IPC et une API fournie. Il permet un accès complet aux données de paramétrage et de sortie. Grâce à un exemple, également fourni, il peut être facilement intégré dans un système de développement C#. Une interface utilisateur graphique est disponible pour faciliter le paramétrage et pour analyser des profils de hauteur et des images de surface 2D.

Caractéristiques techniques

  • Sortie de profil de hauteur avec 960 paires de valeurs dans les coordonnées universelles
  • Sortie d'image 2D avec 1 280 × 960 pixels
  • Plage de mesures : X 40–160 mm/Z 60–350 mm ou X 40–345 mm/Z 100–700 mm
  • API pour une intégration facile
  • Interfaces : Ethernet TCP/IP, E/S
  • Fréquence de balayage maximale : 30 Hz
  • Laser de classe 1, indice de protection (IP67)

Avantages

Le SmartRunner Explorer est le seul détecteur de profil laser sur le marché qui propose une sortie de profil de hauteur et la possibilité de capturer une image de surface 2D. Les LED intégrées éclairent les objets à détecter. L'image peut être utilisée pour documenter les composants défectueux et peut être lue via l'interface TCP/IP. La conception compacte et le connecteur pivotant permettent un montage même dans des espaces particulièrement confinés. La taille de la zone de détection, qui se rétrécit normalement avec une conception réduite, est entièrement préservée grâce à l'utilisation d'un miroir.


En bref

  • Détection fiable et précise des pièces, même avec des surfaces réfléchissantes
  • Conception compacte et intégration mécanique flexible pour une installation facile dans les espaces restreints
  • Intégration simple dans le système de programmation
  • Sortie du profil de hauteur et de l'image de surface 2D
  • Interface utilisateur graphique Vision Configurator pour un paramétrage pratique ainsi que la visualisation des images et des lignes

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.