Vidage à la demande des conteneurs de recyclage du verre

Le détecteur ultrasonique autonome WILSEN.sonic.level transmet des informations sur le niveau de remplissage via LoRaWAN

Application

Dans le Sud de l'Allemagne, la ville de Fribourg et ses environs disposent d'environ 350 conteneurs de recyclage du verre, tous entretenus par la société de gestion des déchets Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF). Les conteneurs sont répartis sur une grande zone et ont été préalablement vidés dans un ordre fixe à des intervalles de temps définis. Afin de réduire les coûts et les émissions et de minimiser l'impact sur la circulation, la société a collaboré avec badenovaNETZE, une filiale de badenova, pour trouver des moyens de mettre en œuvre un processus de vidage à la demande.

Objectif

Pour s'assurer que chaque conteneur est vidé au bon moment, le niveau de remplissage des conteneurs doit être vérifié régulièrement et envoyésans fil à l'équipe de planification des ressources pour les véhicules de gestion des déchets. Cette planification, qui est effectuée manuellement au début, sera optimisée à l'aide des dernières données et tendances. Dans le même temps, la société veut jeter les bases d'un système de planification d'itinéraire entièrement automatique à l'avenir. Avant que cela ne puisse se produire, un système de détecteur capable de fournir des informations fiables sur le niveau de remplissage est nécessaire. L'appareil doit pouvoir transmettre ces données sans fil avec une puissance radio suffisante. Il doit être adapté à un montage dans un conteneur de recyclage du verre ou des déchets et doit fonctionner parfaitement malgré les conditions souvent difficiles à de tels emplacements.


Solution

Les données envoyées par le détecteur WILSEN sont facilement accessibles via l'application
Les données envoyées par le détecteur WILSEN sont facilement accessibles via l'application

Le détecteur ultrasonique IoT WILSEN.sonic.level répond à toutes ces exigences. Le boîtier compact peut être monté sous le dessus du conteneur de recyclage du verre. La technologie ultrasonique robuste permet au détecteur de détecter de manière fiable le niveau de remplissage du conteneur, même dans des conditions difficiles et quels que soient les matériaux contenus dans les déchets. Les valeurs mesurées sont envoyées à l'équipe de planification à intervalles réguliers à l'aide d'un signal LoRaWAN avec une puissance de transmission élevée. Une batterie grande capacité offre une durée de vie sans maintenance de plusieurs années. De plus, la batterie est facile à remplacer lorsque cela est nécessaire. Le détecteur est facile à mettre en service via l'application WILSEN (Android et iOS). L'application fournit un accès protégé par mot de passe à tous les paramètres du détecteur et aux identifiants LoRaWAN, et affiche les données actuelles.

Caractéristiques techniques

  • Conception compacte : 182 × 81 × 71 mm (L × l × h)
  • Montage sécurisé
  • Boîtier robuste : IP66/67
  • Gamme de température : –25 à +70 °C
  • Plage de détection : jusqu'à 4 000 mm
  • Alimentation : batterie au lithium grande capacité remplaçable de 3,6 V, 13 000 mAh
  • Interface : LoRaWAN
  • Fréquence de mesure et de transmission réglable

Avantages

Le faisceau sonore utilisé par le WILSEN.sonic.level pour mesurer le contenu du conteneur peut être adapté au conteneur en question. En plus du niveau de remplissage, le détecteur fournit d'autres informations pertinentes telles que les données GPS et les valeurs de température. L'appareil peut être paramétré très facilement à l'aide de l'application WILSEN et d'une connexion Bluetooth® LE. Cette méthode permet également aux utilisateurs de mettre à jour les identifiants requis pour se connecter au réseau radio LoRaWAN si nécessaire. Une plaque de montage permet d'installer le détecteur dans le conteneur et de s'assurer qu'il est sécurisé et qu'il peut résister aux vibrations.


En bref

  • Détection fiable du niveau de remplissage dans les conteneurs décentralisés de recyclage du verre
  • Technologie ultrasonique robuste qui détecte les objets quel que soit le type de matériau, même dans des conditions difficiles
  • Transmission de données sans fil fiable via LoRaWAN
  • Batterie grande capacité qui permet de nombreuses années de fonctionnement autonome
  • Appareil robuste et compact qui peut être facilement installé dans une grande variété de conteneurs
  • Application protégée par mot de passe pour le paramétrage et la visualisation des valeurs de sortie pendant la mise en service

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Comment fonctionne le détecteur WILSEN ?

En savoir plus sur la configuration du système WILSEN.