Protection latérale fiable pour le transport autonome de grands réservoirs avec sécurité USi

Le système de détecteur ultrasonique unique est conforme aux exigences pour PL d

Application

Dans l'industrie chimique, des réservoirs d'une longueur pouvant aller jusqu'à 20 mètres peuvent être déplacés sur le site avec des véhicules à guidage automatique (VGA) de grandeur appropriée. En outre, les itinéraires sont utilisés par d'autres véhicules, ainsi que par des personnes, à pied ou à vélo. Le VGA est commandé via une connexion électronique à un dispositif de suivi d'étiquette. Toutefois, les réservoirs longs nécessitent un rayon de grandeur appropriée dans les virages et, surtout à ces endroits, une protection contre les collisions latérales. Les VGA fonctionnent en extérieur et sont exposés aux conditions météorologiques. 


Objectif

En transport autonome, les zones latérales du véhicule doivent également être contrôlées, en plus du sens de déplacement, afin d'éviter toute collision avec des personnes et des objets dans les virages. Un système de protection automatique embarqué sur le VGA doit détecter les personnes et les objets présents sur les côtés du véhicule. Le véhicule doit être arrêté en toute sécurité avant une collision imminente. La technologie de détecteur utilisée doit résister aux conditions météorologiques et fonctionner de manière fiable en cas de saleté, d'humidité, de brume et d'autres interférences. La protection doit être conforme à la norme ISO 13849-1, catégorie 3 PL d.


Solution

Système de détecteur ultrasonique de sécurité USi
Système de détecteur ultrasonique de sécurité USi

Plusieurs détecteurs ultrasoniques de sécurité USi sont répartis de chaque côté du véhicule. Le détecteur très compact peut être monté à des endroits où d'autres types de détecteur ne rentreraient pas, par exemple dans la zone de la roue. Le faisceau sonore fonctionne comme un « détecteur » acoustique qui permet un contrôle sans contact de la zone latérale pendant le transport. Les appareils détectent de manière fiable tous les obstacles dans une zone de sécurité définie. Si nécessaire, les sorties de sécurité interviennent dans le système de commande du véhicule. Le système de sécurité USi est conforme aux exigences de sécurité fonctionnelle conformément à la norme EN ISO 13849, catégorie 3 PL d.


Caractéristiques techniques

  • Plage de détection allant jusqu'à 2 500 mm
  • Classe de protection IP : détecteur IP69 / interface de contrôle IP65
  • Temps de réponse typique : 99 ms
  • Cote de sécurité conforme à la norme EN ISO 13849, catégorie 3 PL d
  • Gamme de température de –30 °C à +50 °C

Avantages

Les détecteurs eux-mêmes sont séparés de l'interface de contrôle et peuvent être positionnés de manière flexible avec un encombrement minimal. L'interface de contrôle compte deux sorties OSSD sécurisées par voie pour le champ de protection et une sortie de commutation PNP pour un champ d'avertissement. Les deux champs peuvent être paramétrés selon les besoins. La forme elliptique du faisceau sonore est optimisée pour le contrôle d'une zone tridimensionnelle. Les détecteurs ultrasoniques sont insensibles aux conditions météorologiques, à l'irritation visuelle et à la saleté. Ils détectent les objets quels que soient le matériau ou la surface. La suppression mutuelle des interférences empêche les systèmes de sécurité USi sur différents VGA d'interférer les uns avec les autres si leurs chemins se croisent.


En bref

  • Détection fiable des personnes et des objets dans des champs de protection et d'avertissement définis
  • Détecte quelles que soient les propriétés de surface et le matériau des objets
  • Insensible à la saleté et aux effets visuels
  • Système de détecteur ultrasonique robuste pour une utilisation en extérieur dans toutes les conditions météorologiques
  • Conception compacte pour un montage flexible
  • Sorties de sécurité et fonction de contrôle de sécurité

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Détecteurs et solutions pour VGA

Les véhicules à guidage automatique sont devenus des outils indispensables de la manutention moderne. Découvrez nos détecteurs et solutions pour la manutention de charges, la navigation et le guidage, ainsi que la perception de l'environnement.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.