Un contrôle total grâce aux unités de contrôle en polyamide protégées contre le risque d'explosion

2023-03-22

LRP series control unit with five operator elements
Les unités de contrôle de la série LRP offrent un espace pouvant accueillir jusqu'à cinq éléments de commande standard, un haut niveau de fonctionnalité unique sur le marché.

La nouvelle gamme d'unités de contrôle locales de Pepperl+Fuchs offre aux utilisateurs un contrôle littéralement total. Conçue avec un type de protection Ex db eb, les modèles de la série LRP proposent une solution intelligente pour la commutation et la commande de circuits dans les zones à risque d'explosion désignées ATEX/IECEx 1/21 et 2/22.

Fabriquées en polyamide durable mais léger, les unités de contrôle sont conformes à l'indice de protection (IP66) et sont dotées d'un joint en caoutchouc silicone dissimulé qui confère au coffret une étanchéité à long terme. Associées à une large gamme de températures allant de -40 °C à +55 °C, les solutions peuvent être facilement utilisées dans des conditions de l'environnement difficiles et en extérieur.


Jusqu'à cinq éléments de contrôle dans une unité de contrôle

La caractéristique principale de la série LRP d'unités de contrôle réside dans son degré exceptionnel de flexibilité pour la configuration de solutions individuelles de commutation et de contrôle. À cet effet, Pepperl+Fuchs propose cinq versions de coffrets différentes, chacune pouvant être installée avec une multitude d'éléments de commande de la gamme complète de produits Pepperl+Fuchs (boutons-poussoirs, boutons d'arrêt, indicateurs à LED, boutons d'arrêt d'urgence et actionneurs rotatifs).

Outre les trois tailles de coffrets compacts pour une installation à encombrement réduit d'un à trois éléments de commande, la série LRP anti-explosion comprend deux tailles de coffrets flexibles. Ces coffrets sont parfaits pour intégrer des commutateurs ou des fonctions de contrôle particulièrement grands, tels que les ampèremètres et les voltmètres de la gamme Pepperl+Fuchs. Ces deux tailles de coffrets peuvent également accueillir jusqu'à cinq éléments de commande standard lorsqu'ils sont installés de manière pleinement déployée, un haut niveau de fonctionnalité unique sur le marché. Par ailleurs, trois tailles d'étiquettes différentes permettent un étiquetage individuel, même en cas d'utilisation d'éléments de commande de tailles diverses. Si nécessaire, deux entrées de câble peuvent être installées en parallèle sur la partie inférieure du coffret pour un câblage simplifié. Pour les cinq versions de coffret, le point de mise à la terre est idéalement positionné sur le coffret et amovible afin d'éviter toute obstruction pendant l'installation.

Points forts des unités de contrôle LRP

  • Rapport fonction/taille de référence dans le monde de l'industrie : L'installation de cinq opérateurs maximum permet d'utiliser plusieurs fonctions au sein d'une petite unité
  • Délais de livraison rapides : Les variantes les plus populaires directement en stock
  • Étiquetage personnalisé : Différentes tailles de porte-étiquettes, même pour les unités entièrement équipées
  • Configurations spécifiques à l'utilisateur : Jusqu'à deux entrées de câble sur la même face pour des installations à encombrement réduit
  • Flexibilité des applications : Gamme de coffrets bien conçue pouvant aisément accueillir des opérateurs ou des ampèremètres de grande taille
  • À la pointe de la technologie : Vaste gamme de produits au design moderne, léger et durable
  • Accès et câblage faciles : Point de mise à la terre amovible idéalement positionné
  • Grande durabilité : Le joint dissimulé garantit un indice de protection IP66
  • Service et assistance dans le monde entier : Assistance professionnelle et conseils d'experts en protection contre le risque d'explosion électrique

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.