La RFID en toute simplicité : Nouvel appareil de lecture/écriture UHF avec IO-Link

2023-03-17

UHF Read/Write Device F191 with IO-Link
Tout-en-un : L'appareil de lecture/écriture RFID UHF F191 couvre une large gamme d'applications à moindre coût.

Identifier et suivre les pièces et les marchandises en toute transparence selon le principe de « Suivi et traçabilité ». Établir la transparence tout au long du processus de fabrication. Créer la base d'informations pour mettre en œuvre les concepts de l'Industry 4.0… Pepperl+Fuchs propose désormais une solution pratique pour les utilisateurs qui cherchent à entrer facilement dans le monde de la RFID avec toutes ses possibilités : Le nouvel appareil de lecture/écriture RFID F191 combine les avantages d'une technologieUHF industrielle sophistiquée avec une interface standardisée pour la communication IO-Link. Il s'agit donc d'un composant rentable pour une large gamme d'applications standard dans des domaines tels que l'intralogistique, l'automobile et la manutention.


Démarrage rapide en « mode simple » dans les applications RFID standard

Une combinaison solide : Les maîtres IO-Link de Pepperl+Fuchs permettent de connecter facilement les nouveaux appareils de lecture/écriture RFID UHF.
Une combinaison solide : Les maîtres IO-Link de Pepperl+Fuchs permettent de connecter facilement les nouveaux appareils de lecture/écriture RFID UHF.

Les appareils de lecture/écriture RFID F191 sont mis en service sans programmation fastidieuse grâce à l'interface IO-Link intégrée et évolutive. En « mode simple », les appareils transfèrent leurs données au système de niveau supérieur selon le principe plug-and-play, sans intégrer de blocs de fonction complexes. Qu'il s'agisse d'une architecture centrée sur l'IoT ou sur l'API, Pepperl+Fuchs fournit les maîtres IO-Link adaptés pour connecter les appareils de lecture/écriture RFID à partir d'une source unique pour les deux types d'applications. Cela signifie que jusqu'à huit appareils de lecture/écriture RFID peuvent être exploités à moindre coût sur un seul maître IO-Link. La capacité multiprotocole du module maître IO-Link garantit la compatibilité avec presque tous les bus ou systèmes de commande.


Technologie UHF robuste pour les applications industrielles

Lorsque les appareils de lecture/écriture RFID F191 sont en service, ils permettent une détection fiable de divers types d'étiquettes UHF dans une plage de détection allant jusqu'à 1 m grâce à une puissance de transmission allant jusqu'à 100 mW ERP (réglable). Une large gamme d'étiquettes spécifiques à l'application, provenant de la sélection de produits de Pepperl+Fuchs, est disponible à cet effet. La technologie UHF permet de détecter simultanément les données en vrac de plusieurs étiquettes en une seule opération de lecture. Dotés d'un boîtier robuste IP67, d'une antenne intégrée et d'une large gamme de température allant de -25 °C à +70 °C (ou de -25 °C à +60 °C en fonctionnement continu), les appareils de lecture/écriture RFID F191 sont également conçus pour une utilisation dans des conditions de l'environnement défavorables.


Des décennies d'expertise RFID sont à l'origine de cette solution

Au sein du portefeuille RFID UHF de Pepperl+Fuchs, l'appareil de lecture/écriture F191 vient s'ajouter aux versions F190 et F192 déjà reconnues sur le marché. Par rapport au nouveau F191, ces derniers prennent en charge des options de réglage avancées pour offrir une solution continue aux applications spéciales plus complexes ou une portée de détection considérablement accrue (jusqu'à 6 m pour F192). Forts de la vaste expérience acquise au cours de 30 années de développement de la RFID et d'autres solutions pour les gammes de fréquences LF et HF, les experts en identification de Pepperl+Fuchs sont en mesure de couvrir une grande variété d'applications.

Points forts de l'appareil de lecture/écriture UHF F191 avec IO-Link

  • Solution d'identification économique et très performante avec interface IO-Link
  • Solution RFID particulièrement simple : Mode simple avec connectivité plug-and-play et sans programmation nécessaire
  • Réduction du coût pour chaque voie pour une efficacité maximale lors de la connexion de plusieurs appareils de lecture/écriture à un maître IO-Link
  • Intégration flexible du système grâce à la connexion via le maître IO-Link à presque tous les systèmes et contrôleurs de bus
  • Portée de lecture optimale jusqu'à 1 m pour une large gamme d'applications
  • Lecture d'étiquettes multiples pour une efficacité maximale
  • Fiabilité maximale du processus grâce à un indice de protection élevé, une gamme de température étendue et une puissance rayonnée de l'émetteur réglable

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Vidéo de l'appareil de lecture/écriture RFID F191

Découvrez l'appareil de lecture/écriture UHF F191 en action dans cette courte vidéo