Sécurité fonctionnelle de la détection de direction des systèmes de commande des VGA

Les détecteurs inductifs compacts sont conformes aux normes PL d et SIL 2

Application

Les véhicules à guidage automatique (VGA) nécessitent une navigation fiable et un contrôle sûr des mouvements. Les différentes phases de mouvement du véhicule peuvent être enregistrées à l'aide d'une gamme de détecteurs. Ces données servent de source d'informations pour le système de commande du véhicule. En général, les détecteurs qui répondent aux exigences de sécurité fonctionnelle sont utilisés pour détecter la direction du mouvement. Les VGA sont utilisés dans de nombreux lieux différents, des usines classiques aux chambres froides à très basse température, en passant par les zones extérieures soumises à des conditions météorologiques difficiles.


Objectif

Le système de détection de la direction garantit que le véhicule est orienté dans le sens de la marche correct une fois démarré. Il doit fournir au système de commande du véhicule des informations essentielles pour que le véhicule soit dirigé en toute sécurité et qu'il conserve une trajectoire stable, quels que soient le poids et la taille de la charge. La détection de la direction doit être fiable et sûre, tout en n'étant pas affectée par les variations de l'environnement. Cela est particulièrement important après l'initialisation du véhicule ou pendant les cycles de référence utilisés pour vérifier le sens de la marche.


Solution

Détecteur de sécurité inductif NSN4-12GH45-2E2-V1-M1-S2D2
Détecteur de sécurité inductif NSN4-12GH45-2E2-V1-M1-S2D2

Les détecteurs de sécurité inductifs des séries NSB et NSN fournissent des données fiables pour la détection de la direction. Ces données sont générées à l'aide du contrôle sécurisé de la positiondes cames de commutation sur chaque essieu directeur du VGA. Le détecteur détecte la cible métallique (la came de commutation) et envoie le signal de commutation correspondant au système de commande. Cela permet par exemple d'éviter des angles de braquage excessifs lors du transport de charges lourdes. Les détecteurs sont capables de détecter la cible sans zone morte, ce qui signifie qu'aucune distance minimale n'est requise. La détection n'est pas affectée par la poussière et la saleté.


Caractéristiques techniques

Exemple pour le modèle NSN4-12GH45-2E2-V1-M1-S2D2 :

  • Pas de zone morte
  • Peut être utilisé avec des activateurs métalliques standard
  • Homologations : Catégorie 2, PL d/SIL 2, E1
  • LED signalant les états de commutation et indicateur d'erreur
  • Interface OSSD
  • Certification TÜV
  • Gamme de température : -40 à +85 °C
  • Matériau du boîtier : laiton, acier inoxydable (V4A)


Les détecteurs sont disponibles dans une large gamme de conceptions et avec diverses options d'équipement, notamment :

  • des détecteurs cylindriques M12, M18 et M30, encastrés et non encastrés, avec câble ou prise M12 dans un boîtier en laiton ou en acier inoxydable ;
  • un détecteur rectangulaire VariKont L2, encastré et non encastré, avec prise M12.

Avantages

Les appareils sont très compacts et peuvent être facilement installés sur le système de pilotage du VGA. Une interface OSSD standardisée et une documentation de sécurité complète garantissent une intégration simple et rapide. En outre, les détecteurs sont conformes aux exigences de sécurité fonctionnelle desnormesPL d (EN ISO 13849-1) et SIL 2 (CEI EN 61508). Des modèles avec une gamme de température étendue (-40 à +85 °C) et un indice de protection élevé (IP68/69) sont disponibles. Les cibles métalliques standard sont suffisantes ; aucun codage spécial n'est requis. Les valeurs de sécurité caractéristiques élevées facilitent l'intégration à la boucle de sécurité et limitent le nombre de tests de sécurité requis à un par an.


En bref

  • Une détection fiable sans zone morte
  • Aucune perturbation causée par la poussière et la saleté
  • Des valeurs de sécurité caractéristiques élevées qui permettent une intégration facile à la boucle de sécurité et réduisent les efforts de test
  • Une utilisation possible à des températures extrêmes et dans des conditions difficiles
  • Une conception compacte pour une intégration mécanique facile, même dans les espaces confinés

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.

Détecteurs et solutions pour VGA

Les véhicules à guidage automatique sont devenus des outils indispensables de la manutention moderne. Découvrez nos détecteurs et solutions pour la manutention de charges, la navigation et le guidage, ainsi que la perception de l'environnement.