Avec le nouveau Smart-Ex 03, Pepperl+Fuchs porte la digitalisation des procédés dans les zones à risque d'explosion à un niveau supérieur : Le smartphone 5G, développé en Europe, combine toute l'expertise du Groupe Pepperl+Fuchs à celle de ses filiales ecom Instruments, expertes en appareils mobiles de sécurité intrinsèque, et Aava Mobile, spécialistes des tablettes industrielles et des technologies sans fil. Par conséquent, il est équipé de nombreuses fonctionnalités qui répondent à toutes les exigences du secteur : Voice over IP, boutons programmables, mode Wi-Fi only, diagnostics et assistance à distance, mise en œuvre des applications Industry 4.0 les plus diverses.
Le Smart-Ex 03 disposera de certifications adaptées aux zones à risque d'explosion du monde entier et pourra être déployé sur tous les réseaux porteurs sans fil publics et privés ainsi que sur les réseaux de campus d'entreprise. Doté de la technologie 5G et du Wi-Fi 6, le smartphone Android 6 pouces propose des performances élevées et des options de déploiement flexibles.
La puissante technologie 5G permet un débit de données élevé avec une faible latence. Parallèlement, la technologie assure une localisation précise des objets sur le terrain. Le Smart-Ex 03 est ainsi parfaitement adapté aux travaux de maintenance et d'entretien. Le smartphone 5G peut également être utilisé pour les propres réseaux de campus particulièrement sécurisés de l'entreprise. Les entreprises sont ainsi autonomes et offrent une protection supplémentaire contre les fuites de données sensibles. Le smartphone 5G offre donc aux utilisateurs un niveau élevé de sécurité et de fiabilité.
Le fonctionnement sûr et fiable du Smart-Ex 03 est non seulement assuré par la 5G, mais aussi par la fonction de contrôle de l'état de santé. Le contrôle innovant de l'état de santé des appareils du Smart-Ex 03 convainc grâce à un autocontrôle amélioré, parmi les nombreuses autres améliorations de l'interface utilisateur et de l'interface utilisateur UX. Des outils de diagnostic et de dépannage sophistiqués aident les administrateurs IT et des appareils à assister efficacement les utilisateurs et à optimiser la disponibilité.
Le Smart-Ex 03 se distingue également par sa conception conviviale : Il est très pratique, ergonomique et bien équilibré et en même temps confortable à utiliser.
Pour les services et l'assistance, les spécialistes des ventes et des applications internationales du groupe Pepperl+Fuchs sont également à la disposition de nos clients dans plus de 80 pays. Sur la base des cas d'utilisation de nos clients, Pepperl+Fuchs a pu développer des concepts de services et de solutions innovants. À cette fin, nous proposons un contrat de service convivial d'une durée minimale de trois ans.