Reliable Monitoring of Cartoning Machines

La caméra d'événements industrielle VOC identifie les temps d'arrêt récurrents de la machine

Application

Les encartonneuses dans l'industrie de l'emballage peuvent rencontrer des bourrages pendant leur fonctionnement. Un bourrage dans une encartonneuse se produit lorsqu'un blocage ou une obstruction dans le système empêche le mouvement régulier des cartons ou des matériaux d'emballage dans la machine. Les causes de bourrage sont nombreuses : cartons mal alignés ou mal pliés, problèmes de matériau d'emballage, corps étrangers ou défauts mécaniques.


Objectif

Bien qu'une maintenance régulière puisse garantir les conditions de fonctionnement optimales d'une encartonneuse, l'accent doit être mis sur l'identification de la cause première du problème. Cela comprend la configuration correcte de la machine, l'inspection des matériaux, la formation des opérateurs, ainsi que le respect des instructions du fabricant pour éliminer les bourrages. La possibilité de contrôler le fonctionnement de la machine en temps réel offre une approche de solution pour l'amélioration continue.


La solution

Caméra d'événements industrielle VOC
Caméra d'événements industrielle VOC

La caméra d'événements industrielle VOC contrôle les encartonneuses à des distances allant de 0,5 m à plus de 10 m, permettant ainsi une détection fiable des défauts récurrents. La caméra d'événements industrielle dispose d'une mémoire tampon circulaire intégrée pour enregistrer jusqu'à 60 secondes avant et après un déclenchement. La caméra VOC peut être facilement intégrée dans les machines existantes et offre la possibilité de déclencher la capture vidéo/image via UDP, HTTP, API REST, ou une entrée matérielle numérique.

 

Caractéristiques techniques

  • Diffusion en direct HD via le protocole de diffusion en temps réel (RTSP)
  • Entrée matérielle numérique pour détecteur de déclenchement ou signal de déclenchement
  • La carte SD enregistre jusqu'à 10 000 séquences
  • Classification rapide et facile de l'enregistrement pertinent
  • API REST pour une intégration complète dans les systèmes informatiques et dans les affichages IHM standards avec RTSP

Avantages

Grâce à la caméra d'événements industrielle VOC, les bourrages potentiels dans les encartonneuses peuvent être contrôlés et affichés en temps réel 24 heures sur 24. En plus des signaux des commutateurs de proximité, des détecteurs optiques ou des détecteurs de vibrations, la caméra d'événements industrielle fournit des informations visuelles qui peuvent être collectées dans un système central de capture de données et utilisées à des fins de sécurité et de formation. Le système met automatiquement les données à disposition pour analyse : les causes sont identifiées de manière fiable et les temps d'arrêt réduits.


En bref

  • Enregistrements vidéo d'événements jusqu'à 60 secondes avant et après le signal de déclenchement, pour un diagnostic à distance simple ou une documentation automatique
  • Analyse rapide : enregistrement des situations pertinentes avec horodatage et texte supplémentaire individuel
  • Utilisation flexible grâce à un champ de vision étendu, à une plage de températures de fonctionnement élevée et à l'indice de protection IP65
  • Efficacité élevée : charge réseau réduite grâce à un stockage de données local optimisé

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.