Comment l'électrification, la numérisation et l'automatisation contribuent-elles à renforcer la durabilité dans l'industrie ? Cette année, le SALON DE HANOVRE abordera cette question. Du 22 au 26 avril 2024, les visiteurs du plus important salon industriel au monde pourront découvrir des technologies et des solutions innovantes, qui doperont l'efficacité et la sécurité de leurs processus de fabrication.
Nous serons également à Hanovre pour présenter nos derniers produits phares, qu'il s'agisse de notre technologie de détecteur haute performance ou de nos solutions robustes et fiables de protection contre le risque d'explosion. Nos experts vous attendront avec impatience au hall 9, stand D76. Venez et trouvez la solution à votre défi spécifique !
Les détecteurs radar industriels sont particulièrement résistants aux interférences et supportent pratiquement toutes les conditions environnementales. Apprenez-en plus sur leur principe de fonctionnement et découvrez comment ils peuvent être utilisés de manière efficace dans diverses applications.
Les détecteurs de distance de la série R200 intègrent la puissante technologie de télémétrie par impulsions (PRT) dans un boîtier standard compact, pour des mesures précises à des distances allant jusqu'à 60 m. Découvrez cette nouvelle série de détecteurs dans notre stand lors de notre salon industriel.
Les avantages de nos systèmes de positionnement linéaire absolu éprouvés, safePXV et WCS, sont maintenant combinés avec une unité d'évaluation sûre. Découvrez les systèmes de positionnement qui permettent de détecter de façon centralisée la position et la vitesse de manière sécurisée jusqu'à SIL 3 et PL e.
Ethernet-APL est la technologie clé qui introduit Ethernet dans le domaine des usines de transformation, ouvrant la voie aux applications associées à l'Internet des objets industriel. Découvrez l'histoire, les définitions, les normes et les topologies caractérisant cette technologie révolutionnaire.
Les nouvelles tablettes Windows 8" et 10" sont idéales pour une utilisation dans les domaines de l'intralogistique, de la fabrication et de l'industrie automobile. Découvrez les fonctionnalités de la série Tab-IND et les possibilités que propose la technologie Smartback.
Le nouveau module d'interface HiC2422 dispose de deux voies configurables, ce qui signifie qu'il peut être utilisé à la fois comme alimentation de transmetteur SMART et comme module de commande pour les positionneurs de vanne. Découvrez comment cette double fonctionnalité permet de réaliser des économies.
L'initiative « Manufacturing-X » vise à créer un espace de données souverain entre les industries et les entreprises afin de porter la collaboration multilatérale et les processus de création de valeur numérique à un niveau supérieur. Informez-vous sur l'utilisation intelligente de diverses technologies et normes pour la collaboration numérique de bout en bout au sein d'un écosystème de données de ce type.
Inscrivez-vous pour obtenir des billets gratuits et rencontrer les représentants Pepperl+Fuchs au Salon de Hanovre. Nous sommes impatients de vous accueillir sur le stand D76 dans le hall 9 et de vous présenter nos derniers produits et solutions.
SALON DE HANOVRE
Du 22 au 26 avril 2024
Hanovre, Allemagne
Hall 9, stand D76