Plateforme WILSEN : Détecteurs de contrôle et d'optimisation basés sur LoRa

2024-04-08

LoRaWAN logo
La technologie LoRaWAN® standardisée à l'échelle mondiale permet une transmission de signal efficace à longue portée

Points de mesure largement répartis en extérieur, câblage complexe ou non réalisable, le système de commande de niveau supérieur fonctionne déjà à pleine capacité ou il n'y en a aucun sur site : De tels défis et obstacles apparaissent dès que la technologie de détecteurs est utilisée en dehors d'environnements de production industrielle clairement définis ou que des données de mesure supplémentaires doivent être interrogées ultérieurement dans des systèmes existants. Avec sa plateforme WILSEN, spécialisée dans les détecteurs de contrôle et d'optimisation (M+O), Pepperl+Fuchs propose une solution permettant de bénéficier des avantages de la technologie de détecteurs industriels sophistiqués, même dans les endroits les plus reculés et dans les conditions les plus défavorables, par exemple dans les secteurs suivants :

  • Ville intelligente
  • Logistique intelligente
  • Environnement intelligent
  • Agriculture intelligente

La pièce maîtresse de la plateforme est l'unité centrale WILSEN autonome et sans fil. Ce module de base avec un indice de protection IP66/67 est équipé d'une batterie au lithium haute performance et utilise la technologie LoRaWAN® standardisée à l'échelle mondiale pour transmettre ses données de mesure à Internet de manière sécurisée et économe en énergie, et ce sur de longues distances et à des intervalles de transmission réglables. L'unité centrale fournit également des informations GPS, des valeurs de température et l'état de charge de la batterie via LoRaWAN®. Son association avec différents détecteurs principaux permet de couvrir un large éventail d'applications. Trois variantes permettent de sélectionner la solution de détecteur de contrôle et d'optimisation adaptée à l'application concernée.

WILSEN.sonic : Contrôle intelligent des niveaux de remplissage et des distances


Grâce à un transducteur ultrasonique intégré, le WILSEN.sonic permet de détecter des niveaux de remplissage ou des distances dans un rayon de 2,5 m, 4 m ou 7 m. Il exploite tous les avantages du principe ultrasonique : les propriétés des matériaux, les structures de surface et les couleurs. La neige, le brouillard ou la poussière n'affectent pas la qualité de ses résultats de mesure. En outre, la propagation conique du champ sonore permet de contrôler une plus grande plage de mesure qu'avec un principe de détection ponctuel. Les réglages du WILSEN.sonic peuvent être adaptés avec une grande précision aux conditions d'application grâce au paramétrage du faisceau sonore, à une résolution allant jusqu'à 1 mm, à des intervalles de mesure réglables et à un algorithme d'évaluation sélectionnable.

Applications types

Contrôle du niveau de remplissage des conteneurs de collecte, des conteneurs de recyclage ou des silos, contrôle de l'eau dans le cadre de la protection contre les inondations


WILSEN.valve : Détection intelligente de la position des vannes


Spécialement développé pour les applications dans le domaine de la technologie des procédés et de la gestion de l'eau, le WILSEN.valve est utilisé pour détecter la position des vannes. Il allie fiabilité du signal, simplicité d'utilisation et grande flexibilité : différents types et versions de détecteurs CC faible consommation NAMUR et à 2 fils, tels que des détecteurs inductifs simples ou doubles, peuvent être connectés à l'unité centrale via des connexions M12 standardisées. En plus de l'état de la vanne, le WILSEN.valve transmet également des données de diagnostic et des états d'erreur tels que des courts-circuits ou des ruptures de câble. Pepperl+Fuchs propose également une solution de montage prête à l'emploi (conforme à la norme EN-ISO5211) pour adapter le système à la plupart des vannes et raccords du marché. Cette solution comprend des équerres de fixation, des plaques de montage et des kits de montage complets.

Applications types

Informations sur la position des vannes et contrôle de la position finale des vannes manuelles et des vannes à levier manuelles dans les usines de traitement ou les systèmes de gestion de l'eau


WILSEN.node : Détection intelligente de la présence d'objets


Le WILSEN.node est la solution polyvalente universelle parmi les détecteurs de contrôle et d'optimisation basés sur LoRa de Pepperl+Fuchs et permet de détecter la présence d'une grande variété d'objets. Pour cela, une large gamme de différents types de détecteurs principaux peut être connectée aux deux ports M12 sur la face avant. Il s'agit notamment de détecteurs inductifs et capacitifs à énergie optimisée, ainsi que d'autres types de détecteurs CC faible consommation NAMUR ou à 2 fils de faible puissance (par exemple, des interrupteurs à flotteur ou des détecteurs à lames vibrantes). Le WILSEN.node est donc une excellente solution pour de nombreux types de rénovations. Tout comme le WILSEN.valve, le WILSEN.node transmet également des données de diagnostic ou des états d'erreur tels que des ruptures de câble ou des courts-circuits, en plus des informations de mesure réelles.

Applications types

Contrôle de l'état de fermeture des couvercles de regards, des cabines de transformateurs, des portes de grange ou des portails de pâturage


Confort d'utilisation maximal grâce à la fonction de liaison descendante et au calculateur de durée de vie de la batterie

Les trois solutions de contrôle et d'optimisation de WILSEN sont conçues pour offrir un confort d'utilisation maximal : Après intégration dans un réseau LoRaWAN®, les réglages peuvent être interrogés ou modifiés à distance. Pepperl+Fuchs propose également un service Web gratuit spécialement programmé à cet effet. En quelques clics, ce service vous permet de créer des charges utiles de liaison descendante sous forme de codes hexadécimaux et de les transmettre directement aux files d'attente de message des plateformes IdO TTN (The Things Network) et ChirpStack (v3 et v4) via une clé API réseau. Les appareils peuvent également être paramétrés directement sur site par Bluetooth® LE via une application mobile pour Android ou iOS.

Pepperl+Fuchs propose également un calculateur de durée de vie de batterie, gratuit et basé sur le Web, qui constitue un autre élément utile pour optimiser les performances de la batterie. Cet outil permet aux utilisateurs de calculer la durée de vie attendue de la batterie de leurs détecteurs WILSEN en fonction d'une variété de paramètres.

Atouts des nouveaux détecteurs de contrôle et d'optimisation WILSEN

  • Détecteurs sans fil robustes convenant à une utilisation dans les environnements difficiles
  • Réseau LoRaWAN® standardisé à l'échelle mondiale pour une transmission de signal efficace à longue portée
  • Autonomie de plusieurs années sans maintenance grâce à une batterie au lithium haute performance de 13 000 mAh
  • Configuration facile de l'appareil et du système grâce au canal de liaison descendante, à l'application mobile et aux services Web gratuits

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.