Mesures de volume 3D sur tapis convoyeur

Le système d'acquisition de volume Volume3D permet des mesures de volume fiables et sans contact

Application

Dans l'exploitation minière, une grande variété de matériaux en vrac, tels que différents types de minerai et de terre, sont transportés sur de longues distances par des tapis convoyeurs vers des silos de chargement et d'autres zones de l'usine. Il est nécessaire de calculer le volume de matériau à l'aide de systèmes de mesure dynamiques le long des itinéraires. Le contrôle des matériaux produits est effectué par ces systèmes à des points stratégiques le long du tapis convoyeur. La connaissance de la quantité de minerai extraite et traitée est directement liée aux bénéfices de l'entreprise. Les conditions environnementales difficiles constituent un défi particulier pour la solution de détection utilisée.


Objectif

Le défi consiste à mesurer le volume de matériau sur le tapis convoyeur sans entrer en contact physique avec le matériau. Il faut de plus un appareil qui effectue des mesures fiables et requiert moins d'entretien que les systèmes de mesure de volume conventionnels. La solution de détection correspondante doit avoir une portée de plus de cinq mètres, être équipée de filtres logiciels qui permettent de filtrer les influences environnementales sur les données de mesure et de fournir des informations sur la présence de saleté sur la lentille. La communication avec un PC industriel via un commutateur Ethernet permettrait au produit d'être utilisé avec différents types de contrôleurs.


Solution

Le système Volume3D
Le système Volume3D

Le système d'acquisition de volume Volume3D, composé d'un détecteur LiDAR 2D R2000, d'une unité d'évaluation multi-balayage (MSEU), d'un codeur incrémental ENI58IL, et de tous les câbles de connexion requis sont la solution idéale pour cette application. Équipé d'un filtre de données de mesure flexible, le R2000 est positionné sur un portique face au tapis convoyeur et peut mesurer le volume sans entrer en contact avec le minerai. Le codeur incrémental ENI58IL avec BlueBeam capture avec précision la vitesse et la direction du tapis convoyeur, pendant que la MSEU traite les données du capteur et permet aux données de balayage volumétrique d'être transmises directement à d'autres contrôleurs pour obtenir des variables telles que le débit. En outre, les hauteurs maximale et moyenne des matériaux chargés sur le convoyeur peuvent être données.

Caractéristiques techniques du R2000

  • Montage facile au-dessus du tapis convoyeur sans réglages majeurs du système
  • Contrôle précis des tapis d'une largeur supérieure à 5 mètres grâce à une résolution angulaire élevée
  • Le moniteur de contamination à lentille intégrée (LCM) évalue le degré de contamination de la lentille
  • Technologie de télémétrie par impulsions (PRT) pour la précision des mesures
  • Détection de contour extrêmement précise avec une haute résolution angulaire de 0,042° et un taux de balayage jusqu'à 50 Hz

Caractéristiques techniques du ENI58IL

  • Technologie BlueBeam pour une haute qualité de mesure
  • Fiable et durable : les roulements verrouillés supportent des charges élevées
  • Le circuit de protection spécial contre les CEM évite les dommages causés par les interférences électromagnétiques
  • Vitesse de rotation jusqu'à 12 000 tr/min
  • LED bleue de l'émetteur
  • Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations

Caractéristiques techniques de l'unité d'évaluation multi-balayage (MSEU)

  • Boîtier IP66 robuste avec PC industriel intégré
  • Intégration facile grâce à une sortie de données facile à utiliser
  • Logiciel Windows intuitif pour la mise en service et le contrôle
  • Mise en service simple en trois étapes : installation, configuration et initialisation
  • Des adaptations spécifiques au client sont possibles grâce à une plate-forme logicielle propriétaire flexible

Avantages

Le système d'acquisition de volume Volume3D offre la solution la plus efficace du marché pour cette application : l'effort d'installation minimal et la mise en service rapide font de ce système de détection une solution particulièrement économique pour la technologie de convoyeur. Le concept sans contact contribue aussi directement à une réduction des coûts de maintenance en termes de temps requis pour la maintenance et d'élimination des temps d'arrêt imprévus. Le détecteur LiDAR 2D R2000 garantit une précision maximale grâce à une très haute résolution angulaire de 0,042° et à une vitesse de balayage allant jusqu'à 50 Hz. Le logiciel intelligent, qui est intégré à l'unité d'évaluation multi-balayage (MSEU) du système d'acquisition de volume, filtre ensuite les points de balayage non valides et garantit ainsi des résultats de mesure corrects.

Pendant le fonctionnement, le système d'acquisition de volume Volume3D fournit le volume en m3, le débit en m3/s, un profil de hauteur le long de la largeur du tapis, ainsi que les dimensions de longueur, de largeur et de hauteur des objets séparés et alignés. En outre, des filtres de mesure peuvent être créés et des données sur la présence de saleté sur la lentille sont reçues pour permettre un nettoyage rapide.


En bref

  • Système d'acquisition de volume Volume3D pour des tâches de mesure précises et très dynamiques
  • Mesure de volume particulièrement rentable avec un seul détecteur LiDAR
  • Résultats de mesure fiables grâce à la résolution angulaire la plus élevée de 0,042° et à une vitesse de balayage allant jusqu'à 50 Hz
  • Moniteur de contamination de lentille (LCM) intégré pour détecter la contamination sur la lentille
  • Effort d'installation minimal de seulement trois composants du système sans réglages importants de la machine

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.