Positionnement fiable des machines du parc de stockage

Le système RFID et le codeur absolu fournissent des résultats de mesure précis

Application

Dans les industries sidérurgique et minière, il existe des machines de parc de stockage telles que des empileuses et des appareils de reprise. Ces pièces d'équipement complexes s'utilisent pour former et récupérer des piles de matériaux dans les parcs de stockage et d'homogénéisation. Il est important que la position de la machine soit surveillée dans tout le parc pour garantir un empilage fiable des matériaux tels que le minerai.


Objectif

Même dans des conditions d'environnement difficiles, la détection de la position de la machine sur toute sa trajectoire de déplacement doit toujours être assurée le long du rail. Les solutions de détection utilisées à cet effet doivent être particulièrement robustes et résistantes à la poussière de minerai de fer ainsi qu'aux conditions météorologiques difficiles auxquelles elles sont constamment exposées.


Solution

Un système RFID, composé d'un appareil de lecture/écriture RFID IUH-F190 longue portée, d'une étiquette UHF IUC87-F257-T17-M-FR* et d'une unité d'évaluation IDENTControl, associé à un codeur absolu, constitue la solution idéale. Pour surveiller le positionnement de la machine du parc de stockage, des étiquettes UHF longue distance contenant des informations sur la position de l'empileuse et de l'appareil de reprise sont installées tout le long de la trajectoire de déplacement à des emplacements prédéfinis. Un appareil de lecture/écriture RFID UHF (F190) est fixé à la machine du parc de stockage, où il est transporté avec l'équipement et lit les étiquettes à des distances réglables jusqu'à deux mètres. Chaque fois qu'une nouvelle étiquette est lue, le système envoie automatiquement un signal à l'API et le compare à la valeur de position du codeur absolu ENA58IL.


Appareil de lecture/écriture RFID IUH-F190
Appareil de lecture/écriture RFID IUH-F190

Caractéristiques techniques IUH-F190

  • Portée de détection : jusqu'à 2 m
  • Fréquence de fonctionnement : 865 … 928 MHz
  • Lecture d'étiquettes multiples
  • Réglage de la puissance de transmission et de la polarisation
  • LED pour un affichage haute visibilité
  • Compatible avec les étiquettes standard EPC Gen2
  • Boîtier compact et robuste (114 × 112 × 63 mm)
  • Indice de protection : IP67
  • Pour la connexion à l'interface de contrôle IDENTControl

Caractéristiques techniques IUC87-F257-T17-M-FR*

  • Fréquence de fonctionnement : 865 … 928 MHz
  • Conforme à la norme EPC Gen2 (ISO/CEI 18000-63)
  • Optimisé pour le montage sur métal
  • Boîtier robuste adapté à une utilisation industrielle difficile

Codeur absolu ENA58IL
Codeur absolu ENA58IL

Caractéristiques techniques du ENA58IL

  • Très haute résolution et précision absolue < 0,1°
  • Conception compacte pour une utilisation flexible (Ø 58 mm)
  • Type d'arbre : arbre creux plein et encastré
  • Vitesse de rotation max. : 12 000 tr/min
  • Indice de protection : IP65 et IP67
  • Charge max. de l'arbre : axiale : 40 N, radiale : 110 N
  • La technologie sans contact permet une longue durée de vie
  • La plupart des interfaces de bus de terrain et Industrial Ethernet sont disponibles

Avantages

L'appareil de lecture/écriture RFID F190 est extrêmement fiable pour ce type d'application, car il garantit la lecture de position même en contact direct avec le minerai et dans des conditions d'environnement difficiles. En outre, le détecteur est capable de détecter plusieurs étiquettes RFID simultanément en une seule opération de lecture (lecture de plusieurs étiquettes), si nécessaire. De plus, les étiquettes sont passives et ne nécessitent ni alimentation externe, ni remplacement de la batterie. Elles peuvent également être installées directement sur des surfaces métalliques, ce qui permet de les monter sur la base du tapis convoyeur dans le parc même, sans avoir à effectuer de réglages avec des supports isolants.

Grâce à sa résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'à sa capacité à résister aux environnements difficiles de poussière et de saleté, le codeur magnétique ENA58IL est extrêmement fiable. Avec une précision de 0,1 degré et une résolution de 16 bits, le codeur rotatif fournit un positionnement exact des données.


En bref

  • Le système RFID et le codeur absolu constituent la solution idéale pour un positionnement fiable, même dans les machines très complexes
  • Informations de positionnement redondantes en combinant deux technologies
  • Système mécaniquement robuste pour résister à des conditions défavorables de l'environnement

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.