Identification automatique des véhicules en mouvement dans la fabrication automobile

Le lecteur de code universel VOS Ident enregistre dynamiquement tous les codes 1D/2D

Application

Dans le secteur de la fabrication automobile, un système convoyeur transporte les composants de la carrosserie jusqu'à la zone d'assemblage finale, où les véhicules sont construits conformément aux exigences du client final concerné. La condition préalable pour un assemblage individuel est une identification unique à l'aide d'un code QR ou Data Matrix. Le véhicule est en mouvement lorsqu'il passe devant la station de lecture de code. Il y a jusqu'à deux mètres entre le code et la station de lecture, car du travail manuel est également effectué dans cette zone. Une exposition importante et variable à la lumière ambiante est attendue dans le hall de production.


Objectif

Une identification fiable doit être assurée, bien que le mouvement du véhicule puisse affecter la netteté de l'image. Cela nécessite des vitesses d'obturation particulièrement rapides. Les codes doivent toujours être détectés de manière fiable, malgré la longue distance de deux mètres jusqu'à la station de lecture. La plage de lecture doit être suffisamment grande pour capturer le code en toutes circonstances, y compris en cas d'exposition importante à la lumière ambiante. L'éclairage annulaire de la station de lecture doit pouvoir concentrer la lumière sur une plage de lecture définie et fournir une luminosité suffisante malgré la vitesse d'obturation rapide.


Solution

Détecteur de vision VOS-I
Détecteur de vision VOS-I

Le détecteur de vision VOS2000-I avec monture en C peut être combiné à un puissant système d'éclairage annulaire externe pour la lecture de codes sur de longues distances. La commande de stroboscope intégrée permet un mode flash qui offre des performances 10 fois supérieures à celles du mode d'éclairage constant. Les LED haute puissance de l'éclairage annulaire sont équipées d'optiques permettant de concentrer le faisceau sur la cible. Elles éclairent bien l'objet, même à de plus longues distances. La caméra détecte le code de manière fiable, même dans des conditions d'éclairage difficiles et variables. Le système VOS fournit également des outils de vision pour la lecture des codes 1D et 2D de toutes les symbologies de code courantes. Tous les composants sont extrêmement robustes et offrent un degré de protection IP65.

Caractéristiques techniques

  • Pour tous les codes standard 1D et 2D
  • Lecture simultanée de plusieurs codes
  • Formatage de la chaîne de caractères de sortie
  • Sortie de qualité du code
  • L'appareil peut stocker 32 tâches
  • Configuration hors ligne
  • Résolution de 1,2 mégapixel
  • Objectif interchangeable (monture en C)
  • Indice de protection IP65

Avantages

La station de lecture peut être facilement connectée à un système de commande ou à un PC industriel via un bus de terrain ou TCP/IP et peut être configurée de différentes manières et utilisée dans une large gamme d'applications. Par rapport aux solutions avec éclairage interne, la combinaison de la caméra et de l'éclairage externe garantit la plus grande fiabilité possible. La caméra offre la possibilité de définir des vitesses d'obturation extrêmement rapides, afin que les objets en mouvement soient capturés de manière fiable.


En bref

  • Détection fiable des codes 1D ou 2D, même en cas de mouvement rapide et de conditions d'éclairage difficiles
  • Lecture de code protégée contre la lumière ambiante sur de longues distances jusqu'à deux mètres
  • Éclairage annulaire avec contrôleur de flash intégré pour une luminosité d'image maximale
  • Configuration variable pour la détection simultanée de plusieurs codes de toutes les symbologies de code courantes
  • Analyse de données intégrée, prétraitement des données et sortie de données via des interfaces de bus de terrain

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.