Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Amplificateur de commutation KFD2-SOT2-Ex1.N

KFD2-SOT2-Ex1.N
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sortie transistorisée passive (résistive conformément à EN 60947-5-6)
  • Transparence du défaut de ligne (LFT)
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-SOT2-Ex1.N

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée binaire
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignée20 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assigné≤ 50 mA
Entrée
Raccordementbornes 1+, 2+, 3-
Valeurs assignéesconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA
Sortie
Raccordementbornes 7+, 9-
Tension assignéetyp. 8 V max. 20 V CC
SortieSignal, sortie électronique passive
Impédancesignal 1 : 1,6 kΩ ± 5 %
signal 0 : 12 kΩ ± 5 %
Signalisation de défaut< 10 &micro;A
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Caractéristiques de transfert
Fréquence de commutation≤ 5 kHz
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation renforcée selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms
Entrée/alimentationisolation renforcée selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms
Sortie/alimentationIsolation de base conforme CEI 62103, tension d'isolation de mesure 50 Veff
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Séparation galvaniqueCEI 62103:2003
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2004
Degré de protectionIEC 60529:2001
EntréeEN 60947-5-6:2000
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Longueur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2035
MarquageEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia] IIIC
EntréeEx ia IIC, Ex ia IIIC
Tension10,5 V
Courant13 mA
Puissance34 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximale40 V CC (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie
Tension de sécurité maximale40 V CC (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Certificats d'examen UE de typeDMT 01 ATEX E 133
MarquageEx-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
CertificatPF 11 CERT 1046 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Certifications internationales
Agrément FM
Control DrawingNo. 116-0035
Homologation CSA
Control DrawingNo. 116-0047
Homologation IECExIECEx PTB 05.0011
Homologué pour[Ex ia] IIC , [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-SOT2-Ex1.N

Product Documentation: KFD2-SOT2-Ex1.N

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
ManualENGPDF377 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-SOT2-Ex1.N

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ66 KB

Agréments: KFD2-SOT2-Ex1.N

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Europe DEKRA EXAM ATEX Category (M1)DMT 01 ATEX E 133ALLPDF1310 KB
Europe PTB ATEX Category (1) GDPTB 00 ATEX 2035ALLPDF947 KB
Korea KOSHA14-AV4BO-0163ALLPDF270 KB
PTB Group II Group I IECEx Certificate of ConformityIECEx PTB 05.0011ALLLINK---
USA FMCoC 3002773ALLPDF202 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 01/09-02D R002ALLPDF154 KB
Plans de montage
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF159 KB