Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Alimentation transmetteur/Convertisseur KFU8-VCR-1

KFU8-VCR-1
  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation
  • Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils, sources de courant et tension
  • Entrée courant et tension

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFU8-VCR-1

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Alimentation
Raccordementbornes 14, 15
Tension assignée19 ... 90 V CC / 48 ... 253 V C.A.
Courant assigné≤ 110 mA C.C. / ≤ 75 mA C.A.
Dissipation thermique1,3 W
Puissance absorbée2,1 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Entrée I
Raccordementbornes 1+, 2-, 3
Signal d'entrée0/4 ... 20 mA
Courant assigné22 mA
Tension disponible> 15 V pour 20 mA , bornes 1+, 3-
Tension à vide/courant de court-circuit21 V / 26 mA , bornes 1+, 3-
bornes 1+, 2- sans protection contre les courts-circuits
Résistance d'entrée< 55 Ω , bornes 2-, 3+
Entrée II
Raccordementbornes 5-, 6+
Signal d'entrée0/2 ... 10 V
Résistance d'entrée> 1 MΩ
Sortie
Côté connexioncôté commande
Sortie ISortie courant
Raccordementsource : bornes 7(-), 8(+)
passif : bornes 7(+), 9(-)
Signal de sortie0/4 ... 20 mA
Sourcecharge 0 ... 750 Ω tension de circuit ouvert < 21 V
Passiftension aux bornes 5 ... 30 V
Sortie IIsortie tension
Raccordementbornes 10-, 11+
Signal de sortie0/2 ... 10 V
Chargemin. 10 kΩ
Caractéristiques de transfert
Ecart
Résolution/PrécisionS1 en position I : 7 µA/40 µA (0,2 %)
S1 en position II : 3,5 mV/20 mV (0,2 %)
Température0,01 %/K de la gamme du signal de sortie
temps de réaction150 ms
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 100 Vrms
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
commutateur rotatif
Configurationvia commutateurs DIP
via commutateur rotatif
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionCEI 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFU8-VCR-1

Fonction

Ce conditionneur de signal procure une isolation pour des applications sans sécurité intrinsèque.

L'appareil permet l'alimentation de transmetteurs 2 et 3 fils et peut également être utilisé avec des sources de courant et de tension.

Les plages d'entrée incluent 0/4 mA ... 20 mA ou 0/2 V ... 10 V.

Au niveau de la sortie, les signaux sont disponibles sous la forme 0/4 mA ... 20 mA ou 0/2 V ... 10 V.

Des commutateurs situés sur la face avant de l'appareil permettent de sélectionner la sortie et la plage de mesure.

Informative Literature: KFU8-VCR-1

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KFU8-VCR-1

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF79 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFU8-VCR-1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Agréments: KFU8-VCR-1

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3179AALLPDF373 KB

Produits associés : KFU8-VCR-1

Eléments du système adaptés
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa