Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Commande d'électrovanne KFD2-RCI-Ex1

KFD2-RCI-Ex1
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Sortie 20,4 mA sous 13,5 VCC
  • Entrée 19 VCC ... 30 VCC
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Conformal coating
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-RCI-Ex1

Caractéristiques générales
Type de signalSortie digitale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignée19 ... 30 V CC
Courant assigné< 35 mA
Puissance absorbée< 0,8 W
Entrée
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 10+, 11-
Courant d'entrée40 mA à 19 ... 30 V CC
Niveau du signalsignal 1 : 19 ... 30 V CC
signal 0 : 0 ... 5 V CC
Puissance absorbée< 1,2 W
Mode de fonctionnementalimentation en boucle
Sortie
Côté connexioncôté terrain / côté commande
Raccordementbornes 1+, 3- (bornes 1+, 2 pour la boucle de test)
Résistance interneenv. 275 Ω
Courant≤ 20,4 mA
Tension≥ 13,5 V
Tension à vide> 16 V
Tensionsignal 1 : > 13,5 V
Courantsignal 1 : 20,4 A
signal 0 : 4,2 mA
Chargemax. 650 Ω
Temps d'action< 40 ms de l'entrée vers la sortie
Surveillance de défaut de lignetension de court-circuit < 1 V , tension de circuit ouvert > 16 V
Sortie II
Raccordementborne 7 : actif (-) ou passif (+), borne 8 : actif (+), borne 9 : passif (-)
Courant11 mA (mode actif ou passif)
Tension9 ... 30 V mode passif avec alimentation externe
Chargemax. 650 Ω , mode actif , pour HART ≥ 230 Ohms
Communicationtransmission du signal HART entre l'entrée II et la sortie
Séparation galvanique
Entrée/alimentationisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Sortie II, alimentationisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCESI 09 ATEX 037
MarquageEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC; [Ex iaD] [circuit(s) en zone 0/1/2/20/21/22]
Équipementbornes 1+, 2 / 3-
Tension24,5 V
Courant93,6 mA
Puissance595 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximale253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Signalisation centralisée de défaut
Tension de sécurité maximale253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatPF 09 CERT 1438 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Sortie I/autres circuitsisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Homologation CSA
Control Drawing116-0335
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 09.0008
Marquage IECEx[Ex ia] IIC , [Ex iaD]
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-RCI-Ex1

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. L'appareil peut être utilisé avec des équipements éteints avec les positionneurs HART.

Le positionneur est mis sous tension ou hors tension (éteint) via l'entrée logique. Indépendamment de l'état, une deuxième entrée active la communication HART avec le positionneur. Grâce à cela, le système de gestion des équipements peut demander, par exemple, des informations de diagnostic ou lancer un test de course partielle. La communication HART fonctionne également si le positionneur est hors tension.

Une fonction de message d'erreur collectif est disponible en cas d'utilisation du système de rail d'alimentation.

Product Documentation: KFD2-RCI-Ex1

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
Safety ManualENGPDF597 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-RCI-Ex1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ75 KB

Agréments: KFD2-RCI-Ex1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 09.0008ALLLINK---
Canada FMCoC 3037174CALLPDF52 KB
Europe CESI ATEX Category (1) GDCESI 09 ATEX 037ALLPDF989 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 09 CERT 1438 XALLPDF197 KB
USA FMCoC 3037174ALLPDF52 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 0905-35R1-C R015 V1R0ALLPDF599 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 08-07-21 R033 V1R0ALLPDF119 KB
Plans de montage
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF111 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0906BALLPDF54 KB

Produits associés : KFD2-RCI-Ex1

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa