Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Alimentations pour transmetteurs SMART KCD2-STC-Ex1.ES

KCD2-STC-Ex1.ES
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant
  • Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V
  • Mode actif ou passif
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KCD2-STC-Ex1.ES

Description produit
entrée 4 mA ... 20 mA
sortie 4 mA ... 20 mA
Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Alimentation
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignée19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assigné≤ 50 mA
Dissipation thermique≤ 800 mW
Puissance absorbée≤ 1,2 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-; 3+, 4-
Signal d'entrée4 à 20 mA , limité à env. env. 27 mA protégé
Surveillance de défaut de ligneminimum ≤ 3 mA ; maximum ≥ 22 mA
Chute de tensionenv. 5 V sur les bornes 3+, 4-
Tension disponible≥ 15 V pour 20 mA bornes 1+, 2-
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5-, 6+
Charge0 ... 300 Ω (mode actif)
Signal de sortie4 ... 20 mA ou 1 ... 5 V (sur un shunt interne de 250 Ω, 0,1 %)
4 ... 20 mA (mode passif), tension de fonctionnement 16 ... 28 V
Ondulation20 mV rms
Sortie de message d'erreur
Type de sortiesignal de bus de défaut , transistor de collecteur ouvert
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F)
≤ ± 20 µA; calibrage, linéarité, course différentielle, charges et variations de la tension assignée d''emploi compris (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA)
≤ 10 mV, y compris étalonnage, linéarité, hystérésis et variations de tension d'alimentation (tension 1 ... 5 V)
Température< 2 &micro;A/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)) ; < 4 &micro;A/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)) ; < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (tension 1 ... 5 V)
Gamme de fréquencecôté terrain vers côté commande : bande passante avec signal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Régime transitoire≤ 200 ms
Temps de montée/temps de descente≤ 20 ms
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Sortie/alimentationIsolation de base conformément à la norme EN 61010-1 tension assignée d'isolement ≤ 50 V
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Réglage usinesortie : source courant
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 114 x 125 mm , type de boîtier A2
Hauteur124 mm
Largeur12,5 mm
Longueur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCESI 10 ATEX 071
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia, Ex iaD
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Équipementbornes 1+, 2-
Tension25,2 V
Courant100 mA
Puissance630 mW
Capacitance interne5,7 nF
Inductance internenégligeable
Équipementbornes 3+, 4-
Tension< 30 V
Courant< 128 mA
Tension7,2 V
Courant100 mA
Puissance25 mW
Capacitance interne5,7 nF
Inductance internenégligeable
CertificatPF 10 CERT 1749 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément UL
Control Drawing116-0378 (cULus)
Homologation IECExIECEx CES 11.0001
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Accessoires
Accessoires en option- module de distribution d'alimentation KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- rail d'alimentation universel UPR-03(-M)(-S)
- rail profilé K-DUCT-BU(-UPR-03)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-STC-Ex1.ES

Product Documentation: KCD2-STC-Ex1.ES

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
Safety ManualENGPDF427 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-STC-Ex1.ES

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP458 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP179 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: KCD2-STC-Ex1.ES

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Europe CESI I (M1) II (1) G II (1) D ATEX CategoryCESI 10 ATEX 071ALLPDF629 KB
TÜV SÜD Functional Safety CertificateC-IS-204399-01ALLPDF188 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20130719ALLPDF413 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 11.0001XALLLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF128 KB

Produits associés : KCD2-STC-Ex1.ES

Accessoires

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Utilisé pour une configuration redondante, Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Utilisé pour une configuration redondante, Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LED, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanéepa
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LED, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanéepa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa