Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
entrée 4 mA ... 20 mA sortie 4 mA ... 20 mA |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- | |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant assigné | ≤ 50 mA | |
Dissipation thermique | ≤ 800 mW | |
Puissance absorbée | ≤ 1,2 W | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 3- ; 6+, 5- | |
Signal d'entrée | 4 à 20 mA , limité à env. env. 27 mA protégé | |
Surveillance de défaut de ligne | minimum ≤ 3 mA ; maximum ≥ 22 mA | |
Chute de tension | env. 5 V sur les bornes 5-, 6+ | |
Tension disponible | ≥ 15 V pour 20 mA bornes 1+, 3- | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 7-, 8+ | |
Charge | 0 ... 300 Ω (mode actif) | |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA ou 1 ... 5 V (sur un shunt interne de 250 Ω, 0,1 %) 4 ... 20 mA (mode passif), tension de fonctionnement 16 ... 28 V |
|
Ondulation | 20 mV rms | |
Sortie de message d'erreur | ||
Type de sortie | signal de bus de défaut , transistor de collecteur ouvert | |
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | à 20 °C (68 °F) ≤ ± 20 µA; calibrage, linéarité, course différentielle, charges et variations de la tension assignée d''emploi compris (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA) ≤ 10 mV, y compris étalonnage, linéarité, hystérésis et variations de tension d'alimentation (tension 1 ... 5 V) |
|
Température | < 2 µA/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)) ; < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA) < 0,5 mV/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)) ; < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (tension 1 ... 5 V) |
|
Gamme de fréquence | côté terrain vers côté commande : bande passante avec signal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Régime transitoire | ≤ 200 ms | |
Temps de montée/temps de descente | ≤ 20 ms | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Sortie/alimentation | Isolation de base conformément à la norme EN 61010-1 tension assignée d'isolement ≤ 50 V | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 20 x 124 x 115 mm , type de boîtier B2 | |
Hauteur | 124 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Longueur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CESI 10 ATEX 076 | |
Marquage | ![]() ![]() |
|
Entrée | Ex ia, Ex iaD | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Équipement | bornes 1+, 3- | |
Tension | 25,2 V | |
Courant | 100 mA | |
Puissance | 630 mW | |
Capacitance interne | 5,7 nF | |
Inductance interne | négligeable | |
Équipement | bornes 5-, 6+ | |
Tension | < 30 V | |
Courant | < 128 mA | |
Tension | 7,2 V | |
Courant | 100 mA | |
Puissance | 25 mW | |
Capacitance interne | 5,7 nF | |
Inductance interne | négligeable | |
Certificat | PF 10 CERT 1750 X | |
Marquage | ![]() |
|
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | ||
Control Drawing | 116-0368 (cULus) | |
Homologation IECEx | IECEx CES 11.0005 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 97 KB | |
Safety Manual | ENG | 427 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3048 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 11.0005 | ALL | LINK | --- |
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1) | CESI 10 ATEX 076 | ALL | 803 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 | PF10CERT1750 X | ALL | 201 KB | |
TÜV SÜD Functional Safety Certificate | C-IS-204399-01 | ALL | 188 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20130329 | ALL | 413 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 397 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0784B | ALL | 54 KB |