Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

commande par câble ECN20IL-*

ECN20IL-*
  • Boîtier de tambour robuste en aluminium
  • Boîtier compact
  • Soufflet avec pointe en acier
  • Nombreuses options de fixation
  • Jusqu'à 5 m de câble de mesure
  • Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ECN20IL-*

Description produit
commande par câble
Caractéristiques générales
Type d'appareilLigne industrielle
longueur de mesurage1250 ... 5000 mm
Forme constructive55 mm, 80 mm, 130 mm
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
B10d300000
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
diamètre du câble de mesure0,55 mm
Vitesse de rétractation4 m/s
Degré de protectionIP64
Matérial
Boîtieraluminium, anodisé
Câble de mesureAcier inoxydable 1.4401/316
Durée de viejusqu'à 106 cycles
Informations générales
Volume de livraisonAccouplement de l'arbre pour le montage d'un codeur rotatif en fonction du type de bride , Agrafes de montage , , Éléments d'étanchéité (plusieurs joints pour monter un codeur rotatif) , Clé à douilles à six pans creux, 1.3 AF
Accessoires
Accessoires en option#272502
SL-BCA
Bille pour joint à rotule

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: ECN20IL-*

Fonction

Codeur rotatif à câbles doté d'une conception robuste pour s'adapter à de nombreuses exigences.

Product Documentation: ECN20IL-*

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF4895 KB
Manuels
Manual EC*SL*, Cable-PullENGPDF3917 KB

Agréments: ECN20IL-*

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
Declaration of incorporation / EinbauerklärungDOC-0844ALLPDF81 KB

Produits associés : ECN20IL-*

Accessoires
Poulie guide séparée pour les codeurs rotatifs à câbles, Poulie guide pour tous les modèles de codeurs rotatifs à câbles, Pour les applications avec sortie de câble ≥ 3°, Idéal pour un montage mural, Briser la glace sur le câble de mesure, Pour le pontage des bords et des obstaclesfa
Poulie guide séparée pour les codeurs rotatifs à câbles, Poulie guide pour tous les modèles de codeurs rotatifs à câbles, Pour les applications avec sortie de câble ≥ 3°, Idéal pour un montage en angle ou mural, Briser la glace sur le câble de mesure, Pour le pontage des bords et des obstaclesfa