Détecteur de vibrations VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19

VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19
  • Compatibilité avec les applications SIL2/Pld
  • Boîtier solide en acier inoxydable
  • Accélération des vibrations en g (rms) selon DIN ISO 10816/20816
  • Paramètre d'état de charge conforme à la norme DIN ISO 13373
  • 2 sorties relais pour fonctions de sécurité avec seuils de commutation réglables, permettant le contrôle d'une plage de fenêtre

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19

Description produit
Détecteur de vibrations avec fonction de sécurité pour la sortie de courant analogique et pour les 2 sorties relais avec seuils de commutation réglables
Caractéristiques générales
TypeDétecteur de vibrations
Technologie de mesureMEMS
SériePure Line
paramètre de mesureAccélération des vibrations
Paramètre d'état de charge
Gamme de mesure
Accélération des vibrations0 ... 10 G RMS
Paramètre d'état de charge1 ... 4
voir la section courbe caractéristique
Précision de mesure± 0,01 g (point d'étalonnage : 90 % de la plage de mesure ; 159,2 Hz)
Conforme aux exigences de tolérance de la norme DIN ISO 2954
Sensibilité croisée< 5 % de l'accélération latérale partielle, qui agit exactement à 90° par rapport à l'axe de mesure
Gamme de fréquence10 ... 1000 Hz
Temps moyenpour a-rms : 2 s
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Niveaux de performance (PL)PL d
catégorie2
MTTFd329 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)min. 90 %
Eléments de visualisation/réglage
Indicateur d'état6 LED pour états de fonctionnement
Eléments de contrôle4 commutateurs rotatifs et 1 bouton-poussoir pour la programmation
Caractéristiques électriques
Protectionun fusible externe est nécessaire : 3 A , semi-décalage temporel , 30 V DC
Tension d'emploi24 V CC + 7 % / - 10 %
Consommation en courantmax. 100 mA
Puissance absorbée2,6 W
Retard à la disponibilité15 s (les fonctions d'auto-test initiales sont exécutées avant que les valeurs mesurées en toute sécurité ne soient disponibles à la sortie)
Protection contre les surtensionsjusqu'à 2 kV
Sortie 1
Type de sortierelais
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 1 A
Sortie 2
Type de sortierelais
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 1 A
Sortie 3
Type de sortiesortie analogique, courant
sortie de la variable de vibration
Courant de sortie4 ... 20 mA
Résistance de charge≤ 500 Ω
Sortie 4
Type de sortiesortie analogique, courant
sortie du paramètre d'état de charge
Courant de sortie4 … 20 mA (paramètre d'état de charge conforme à la norme DIN ISO 13373-3, voir la section courbe caractéristique)
avec étapes :
1 = 4 ... 8 mA
2 = 8 ... 12 mA
3 = 12 ... 16 mA
4 = 16 ... 20 mA
Résistance de charge≤ 500 Ω
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP66, IP67
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 16.5 g, 10 ... 1 000 Hz
Évaluation des vibrationsDIN ISO 10816/20816
sécurité fonctionnelleDIN EN IEC 61508 , SIL 2
EN ISO 13849 , PL d
Agréments et certificats
Agrément UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 60 °C (max. 140 °F)
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Mesure de la température de la tête-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) directement au point de montage
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementConnecteur mâle
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP66 / IP67 uniquement à l'état connecté et dans un couvercle de boîtier correctement monté
Connecteur
FiletageM12
nombre de pôles8
Masseenv. 500 g
Dimensions
Hauteur46 mm
Largeur62 mm
Longueur73,5 mm
Informations générales
Volume de livraison1 x vis à tête Allen M8 x 20
1 x rondelle à ressort M8
1 x étiquette de sécurité

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027201406
ECLASS 10.0.127201406
ECLASS 9.027201406
ECLASS 8.027201406
ECLASS 5.127201406
ETIM 8.0EC004309
ETIM 7.0EC002959
ETIM 6.0EC002959
ETIM 5.0EC001758
UNSPSC 12.141114624

Details: VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19

Fonction

Le détecteur de vibrations détermine la quantité de vibrations à l'aide de la moyenne quadratique (RMS). Cette forme de moyenne quadratique ou de pré-filtrage permet d'établir des énoncés de tendance précis sur l'état de l'application.

Le détecteur de vibrations possède un niveau d'intégrité de sécurité (SIL 2) pour une utilisation dans les applications de sécurité fonctionnelle.

Pour les tâches de contrôle dans le cadre de la sécurité fonctionnelle, 2 sorties de relais avec seuils de commutation réglables sont disponibles. L'évaluation simultanée des deux sorties de relais par un contrôleur permet le contrôle d'une zone de fenêtre, par exemple dans le cadre des opérations Condition Monitoring.

Une sortie de courant analogique supplémentaire fournit le paramètre d'état de roulement pondéré conformément à la norme DIN ISO 13373. Cela permet une évaluation qualitative de l'état des roulements des éléments roulants.

Informative Literature: VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Overview - Vibration SensorsENGPDF1351 KB

Product Documentation: VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF252 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF150 KB
ManualENGPDF1955 KB
Manuels
Manual VIM8* Vibration SensorsENGPDF2780 KB

Design / Simulation: VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2221 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ72 KB

Agréments: VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL Ordinary LocationE468231ALLPDF610 KB
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety CertificateZ10 020068 0096ALLPDF298 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5658ALLPDF327 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5659ALLPDF252 KB

Produits associés : VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19

Accessoires
Gaine de protection en caoutchouc pour détecteurs de vibrations VIM8* contre la pénétration d'humidité et les effets mécaniquesfa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR noir, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8*, filetage interne M8 x 1.25 x 10, filetage externe M8 x 1.25, profondeur de vis 19.5fa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8, filetage interne M8 x 1.25 x 10, filetage externe M30 x 3.5, profondeur de vis 45fa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR noir, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR noir, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8*, filetage interne M8 x 1,25 x 10, filetage externe M20 x 2,5, profondeur de vis 34fa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*, filetage interne M8 x 1,25 x 10, filetage externe M10 x 1,5, profondeur de vis 18fa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM8*, filetage interne M8 x 1,25 x 10, filetage externe M12 x 1,75, profondeur de vis 21fa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8*, filetage interne M8 x 1,25 x 10, filetage externe M10 x 2,0, profondeur de vis 27fa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8*, filetage interne M8 x 1.25 x 10, filetage externe M24 x 3,0, profondeur de vis 40fa