Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteur de vibrations avec fonction de sécurité pour la sortie de courant analogique et pour les 2 sorties relais avec seuils de commutation réglables |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | Détecteur de vibrations | |
Technologie de mesure | MEMS | |
Série | Performance Plus Line | |
paramètre de mesure | Vitesse de vibration | |
Gamme de mesure | ||
Vitesse de vibration | 0 ... 16 mm/s | |
Précision de mesure | ± 0,1 mm/s (point d'étalonnage : 90 % de la plage de mesure ; 159,2 Hz) Conforme aux exigences de tolérance de la norme DIN ISO 2954 pour la plage de mesure supérieure à 8 mm/s |
|
Sensibilité croisée | < 5 % de l'accélération latérale partielle, qui agit exactement à 90° par rapport à l'axe de mesure | |
Gamme de fréquence | 10 ... 1000 Hz | |
Temps moyen | pour v-rms : 2 s | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Niveaux de performance (PL) | PL d | |
catégorie | 2 | |
MTTFd | 329 a | |
Durée de mission (TM) | 10 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | min. 90 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indicateur d'état | 6 LED pour états de fonctionnement | |
Eléments de contrôle | 4 commutateurs rotatifs et 1 bouton-poussoir pour la programmation | |
Caractéristiques électriques | ||
Protection | un fusible externe est nécessaire : 3 A , semi-décalage temporel , 30 V DC | |
Tension d'emploi | 24 V CC + 7 % / - 10 % | |
Consommation en courant | max. 100 mA | |
Puissance absorbée | 2,6 W | |
Retard à la disponibilité | 15 s (les fonctions d'auto-test initiales sont exécutées avant que les valeurs mesurées en toute sécurité ne soient disponibles à la sortie) | |
Protection contre les surtensions | jusqu'à 2 kV | |
Sortie 1 | ||
Type de sortie | relais | |
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 1 A | |
Sortie 2 | ||
Type de sortie | relais | |
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 1 A | |
Sortie 3 | ||
Type de sortie | sortie analogique, courant sortie de la variable de vibration |
|
Courant de sortie | 4 ... 20 mA | |
Résistance de charge | ≤ 500 Ω | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, IP66, IP67 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 16.5 g, 10 ... 1 000 Hz | |
Évaluation des vibrations | DIN ISO 10816/20816 | |
sécurité fonctionnelle | DIN EN IEC 61508 , SIL 2 EN ISO 13849 , PL d |
|
Agréments et certificats | ||
Homologation IECEx | ||
Niveau de protection d'équipement Gb | IECEx ULD 22.0031X | |
Niveau de protection d'équipement Db | IECEx ULD 22.0031X | |
Certification ATEX | ||
Niveau de protection d'équipement Gb | UL 22 ATEX 2869 X | |
Niveau de protection d'équipement Db | UL 22 ATEX 2869 X | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Mesure de la température de la tête | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) directement au point de montage | |
Température de stockage | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble | |
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Degré de protection | IP66 / IP67 uniquement à l'état connecté et dans un couvercle de boîtier correctement monté | |
Câble | ||
Nombre de composants | 8 | |
Longueur | 2 m | |
Masse | 880 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 46 mm | |
Largeur | 62 mm | |
Longueur | 77,3 mm | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | 1 x vis à tête Allen M8 x 20 1 x rondelle à ressort M8 1 x étiquette de sécurité |
|
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi Utilisez uniquement les accessoires indiqués par le fabricant. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27201406 |
ECLASS 10.0.1 | 27201406 |
ECLASS 9.0 | 27201406 |
ECLASS 8.0 | 27201406 |
ECLASS 5.1 | 27201406 |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 7.0 | EC002959 |
ETIM 6.0 | EC002959 |
ETIM 5.0 | EC001758 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Le détecteur de vibrations détermine la quantité de vibrations à l'aide de la moyenne quadratique (RMS). Cette forme de moyenne quadratique ou de pré-filtrage permet d'établir des énoncés de tendance précis sur l'état de l'application.
Le détecteur de vibrations possède un niveau d'intégrité de sécurité (SIL 2) pour une utilisation dans les applications de sécurité fonctionnelle.
Pour les tâches de contrôle dans le cadre de la sécurité fonctionnelle, 2 sorties de relais avec seuils de commutation réglables sont disponibles. L'évaluation simultanée des deux sorties de relais par un contrôleur permet le contrôle d'une pré-alarme et d'une alarme principale, par exemple dans le cadre des opérations Condition Monitoring.
En outre, il existe une homologation pour l'utilisation du détecteur dans les zones à risque d'explosion.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product Overview - Vibration Sensors | ENG | 1351 KB |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 155 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1955 KB | |
Manuels | |||
Manual VIM8* Vibration Sensors | ENG | 2780 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 1187 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN | ALL | EDZ | 122 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Europe UL ATEX Category 2 II 2GD | UL 22 ATEX 2869 X | ALL | 131 KB | |
Worldwide IECEx Certificate of Conformity | IECEx ULD 22.0031X | ALL | LINK | --- |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Certificate | Z10 020068 0096 | ALL | 298 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-6851 | ALL | 333 KB | |
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-6853 | ALL | 329 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|