Détecteur de vibrations VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28

VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28
  • Compatibilité avec les applications SIL2/Pld
  • Boîtier solide en acier inoxydable
  • Vitesse de vibration en mm/s (rms) selon DIN ISO 10816/20816
  • Adapté pour une utilisation dans les zones dangereuses jusqu'à la zone 1/21 avec type de protection Ex d

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28

Description produit
Détecteur de vibrations avec fonction de sécurité pour la sortie de courant analogique et pour les 2 sorties relais avec seuils de commutation réglables
Caractéristiques générales
TypeDétecteur de vibrations
Technologie de mesureMEMS
SériePerformance Plus Line
paramètre de mesureVitesse de vibration
Gamme de mesure
Vitesse de vibration0 ... 32 mm/s
Précision de mesure± 0,1 mm/s (point d'étalonnage : 90 % de la plage de mesure ; 159,2 Hz)
Conforme aux exigences de tolérance de la norme DIN ISO 2954 pour la plage de mesure supérieure à 8 mm/s
Sensibilité croisée< 5 % de l'accélération latérale partielle, qui agit exactement à 90° par rapport à l'axe de mesure
Gamme de fréquence10 ... 1000 Hz
Temps moyenpour v-rms : 2 s
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Niveaux de performance (PL)PL d
catégorie2
MTTFd329 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)min. 90 %
Eléments de visualisation/réglage
Indicateur d'état6 LED pour états de fonctionnement
Eléments de contrôle4 commutateurs rotatifs et 1 bouton-poussoir pour la programmation
Caractéristiques électriques
Protectionun fusible externe est nécessaire : 3 A , semi-décalage temporel , 30 V DC
Tension d'emploi24 V CC + 7 % / - 10 %
Consommation en courantmax. 100 mA
Puissance absorbée2,6 W
Retard à la disponibilité15 s (les fonctions d'auto-test initiales sont exécutées avant que les valeurs mesurées en toute sécurité ne soient disponibles à la sortie)
Protection contre les surtensionsjusqu'à 2 kV
Sortie 1
Type de sortierelais
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 1 A
Sortie 2
Type de sortierelais
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 1 A
Sortie 3
Type de sortiesortie analogique, courant
sortie de la variable de vibration
Courant de sortie4 ... 20 mA
Résistance de charge≤ 500 Ω
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP66, IP67
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 16.5 g, 10 ... 1 000 Hz
Évaluation des vibrationsDIN ISO 10816/20816
sécurité fonctionnelleDIN EN IEC 61508 , SIL 2
EN ISO 13849 , PL d
Agréments et certificats
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GbIECEx ULD 22.0031X
Niveau de protection d'équipement DbIECEx ULD 22.0031X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbUL 22 ATEX 2869 X
Niveau de protection d'équipement DbUL 22 ATEX 2869 X
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mesure de la température de la tête-20 ... 125 °C (-4 ... 257 °F) directement au point de montage
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP66 / IP67 uniquement à l'état connecté et dans un couvercle de boîtier correctement monté
Câble
Nombre de composants8
Longueur2 m
Masse880 g
Dimensions
Hauteur46 mm
Largeur62 mm
Longueur77,3 mm
Informations générales
Volume de livraison1 x vis à tête Allen M8 x 20
1 x rondelle à ressort M8
1 x étiquette de sécurité
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Utilisez uniquement les accessoires indiqués par le fabricant.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027201406
ECLASS 10.0.127201406
ECLASS 9.027201406
ECLASS 8.027201406
ECLASS 5.127201406
ETIM 8.0EC004309
ETIM 7.0EC002959
ETIM 6.0EC002959
ETIM 5.0EC001758
UNSPSC 12.141114624

Details: VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28

Fonction

Le détecteur de vibrations détermine la quantité de vibrations à l'aide de la moyenne quadratique (RMS). Cette forme de moyenne quadratique ou de pré-filtrage permet d'établir des énoncés de tendance précis sur l'état de l'application.

Le détecteur de vibrations possède un niveau d'intégrité de sécurité (SIL 2) pour une utilisation dans les applications de sécurité fonctionnelle.

Pour les tâches de contrôle dans le cadre de la sécurité fonctionnelle, 2 sorties de relais avec seuils de commutation réglables sont disponibles. L'évaluation simultanée des deux sorties de relais par un contrôleur permet le contrôle d'une pré-alarme et d'une alarme principale, par exemple dans le cadre des opérations Condition Monitoring.

En outre, il existe une homologation pour l'utilisation du détecteur dans les zones à risque d'explosion.

Informative Literature: VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Overview - Vibration SensorsENGPDF1351 KB

Product Documentation: VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF156 KB
ManualENGPDF1955 KB
Manuels
Manual VIM8* Vibration SensorsENGPDF2780 KB

Design / Simulation: VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1187 KB

Agréments: VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Europe UL II 2GD ATEX Category 2UL 22 ATEX 2869 XALLPDF131 KB
Worldwide IECEx Certificate of ConformityIECEx ULD 22.0031XALLLINK---
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety CertificateZ10 020068 0096ALLPDF298 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6851ALLPDF333 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6853ALLPDF329 KB

Produits associés : VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28

Accessoires
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8*, filetage interne M8 x 1.25 x 10, filetage externe M8 x 1.25, profondeur de vis 19.5fa
Gaine de protection en caoutchouc pour détecteurs de vibrations VIM8* contre la pénétration d'humidité et les effets mécaniquesfa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8, filetage interne M8 x 1.25 x 10, filetage externe M30 x 3.5, profondeur de vis 45fa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8*, filetage interne M8 x 1,25 x 10, filetage externe M20 x 2,5, profondeur de vis 34fa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*, filetage interne M8 x 1,25 x 10, filetage externe M10 x 1,5, profondeur de vis 18fa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM8*, filetage interne M8 x 1,25 x 10, filetage externe M12 x 1,75, profondeur de vis 21fa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8*, filetage interne M8 x 1,25 x 10, filetage externe M10 x 2,0, profondeur de vis 27fa
Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8*, filetage interne M8 x 1.25 x 10, filetage externe M24 x 3,0, profondeur de vis 40fa