Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de connexion HART pour la connexion du module principal/module secondaire à la platine de connexion |
Conditions environnantes | ||
---|---|---|
Température ambiante | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 à 90 %, sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement | ||
Appareil | 1 x Connecteur femelle IDC 26 broches | |
Platine de connexion | 1 x Connecteur femelle IDC 26 broches | |
Longueur du câble | 1 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Le câble de connexion K-HM26 est utilisé pour connecter un multiplexeur HART KFD*-HM*-16 à une platine de connexion K-System.
Le câble de connexion a une longueur de 1 m. D'autres longueurs de câble (8 m max.) sont disponibles sur demande.
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Eléments du système adaptés | ||||||
|
||||||
|
||||||
Spécifications | ||||||
|