HART Connection Cable with Connectors K-HM26-5M-261539

K-HM26-5M-261539
  • K-System accessory
  • Connection cable for KF*-HM*-16 to Termination Board
  • 26-pin ribbon cable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  K-HM26-5M-261539

Description produit
HART connection cable for primary module/secondary module - termination board connection
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Mechanical specifications
Connection
Device1 x IDC female connector, 26-pin
Termination board1 x IDC female connector, 26-pin
Cable length5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC002584
ETIM 8.0EC002584
ETIM 7.0EC002584
ETIM 6.0EC002584
ETIM 5.0EC002584
UNSPSC 12.139121008

Details: K-HM26-5M-261539

Fonction

Le câble de connexion K-HM26 est utilisé pour connecter un multiplexeur HART KFD*-HM*-16 à une platine de connexion K-System.

Le câble de connexion a une longueur de 1 m. D'autres longueurs de câble (8 m max.) sont disponibles sur demande.

Produits associés : K-HM26-5M-261539

Specifications
K-System accessory, Connection cable for KF*-HM*-16 to Termination Board, 26-pin ribbon cablepa