Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Interface utilisateur pour diagnostics avancés, édition professionnelle |
Logiciel | ||
---|---|---|
Matériel requis | PC avec processeur 1 GHz et RAM d'au moins 512 Moctets | |
Système d'exploitation | Windows 7, VISTA et XP, chacun avec Microsoft .NET Framework 1.1 et PACTwareTM 3,6/4,0 | |
Langues | anglais | |
Licence | Nouvelle licence : Fonctionnalité complète DTM-FC-ADM. Une licence est requise par module DM-AM Licence mise à niveau : DTM-FC-ADM.UPG : mise à niveau de l'actuelle licence DTM-FC-ADM |
|
Système expert | Un système expert intégré interprète le comportement de chaque segment sur la base de règles et procure des informations pointues sous la forme de texte clair. Il établit un diagnostic précis des causes et propose des solutions faciles à comprendre. | |
Diagnostics de couche physique | État du bloc d'alimentation, tension du segment, déséquilibre, bruit, niveau du signal, polarité du signal, gigue | |
Assistant de mise en service | Génère des rapports sur la couche physique et les données de communication par appareil ou par segment. Automatise les tâches répétitives pendant la mise en service. | |
Explorateur d'instantanés | Interface utilisateur permettant de consulter l'historique des rapports de mesure de couche physique enregistrés. | |
Exportation des données d'historique | Exportation des données d'historique sur le long terme au format Excel et aux formats de fichier à valeurs séparées par des virgules (CSV) ou binaire pour l'analyse graphique et la création de schémas | |
Oscilloscope intégré | Affiche les signaux de bus de terrain sous forme d'onde, pour un maximum de détails. Pour faciliter les activités de dépannage, les événements, même rares, peuvent être enregistrés à l'aide des nombreuses fonctions de déclenchement de l'oscilloscope. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242502 |
ECLASS 10.0.1 | 27242502 |
ECLASS 9.0 | 27242502 |
ECLASS 8.0 | 27242502 |
ECLASS 5.1 | 27242502 |
ETIM 8.0 | EC001416 |
ETIM 7.0 | EC001416 |
ETIM 6.0 | EC001416 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Quick Start Guide Diagnostic Manager | ENG | 1520 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 1865 KB | |
Software Information | |||
End-user software license agreement (EULA) | ENG | 37 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Diagnostic Manager / Diagnostic Manager | 2.2.4.3610 | ZIP | 87499 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|