Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de liaison Ethernet, prise coudée M12 vers prise coudée M12 à codage D, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | coudé | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé D | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | coudé | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé D | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V C.A. / 60 V CC | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Catégorie de composant | CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6) | |
inflammabilité | CEI 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Sans halogène | IEC 60754-1 | |
Résistance aux produits chimiques | DIN EN 60811-2-1 | |
Résistance aux UV | UL 1581 Section 1200 | |
Résistance microbienne | DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10 | |
Résistance aux huiles | DIN EN 60811-2-1 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | AWM STYLE 21161 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (câble) | |
numéro de fichier UL | E231213 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Câble, installation fixe | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Câble, flexible | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur | ||
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
Protection contre le desserrage | disponible | |
Installation avec outil | moletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Blindage | blindage connecté à la connexion à vis | |
Degré de protection | IP68 / IP69 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 4,9 mm | |
rayon de courbure | > 12 x diamètre du câble, installation mobile > 6 x diamètre du câble, installation fixe |
|
Force de dénudage des gaines | max. 50 N / 100 mm | |
Couleur de la gaine | vert (similaire à RAL 6018) | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,15 mm2 / 26 AWG | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: blanc/orange Noyau 2: blanc/verte Noyau 3: orange Noyau 4: verte |
|
Construction du noyau | 19 x 0,1 mm ∅ quartes torsadées |
|
Blindage | Feuille en polyester recouverte d'alu Tresse en cuivre étamé, couverture à 85 % |
|
Longueur | 40 m | |
Code de câble | Li 9Y 11YM 4 x 0,15 | |
Compatibilité de la chaîne de halage | ||
Cycles de la chaîne de halage | max. 1000000 | |
vitesse de mouvements | max. 3 m/s | |
Distance transversale | max. 4,5 m | |
accélération | max. 3 m/s2 | |
Matérial | ||
Sans PWIS | oui | |
Sans halogène | oui | |
Connecteur | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPU, noir | |
surface de contact | Au | |
inflammabilité | V-2 | |
Câble | ||
enveloppe | PUR à base de polyether | |
Fils | cuivre nu (Cu) | |
isolation de fil | PP | |
Résistance aux UV | oui | |
Résistance aux huiles | oui | |
Résistance microbienne | oui | |
inflammabilité | FT1 conforme à la norme UN ECE-R 118.01 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3294A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6523 | ALL | 219 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|