Câble de raccordement V1SD-G-GN2M-TPE-A1S-V45-G

V1SD-G-GN2M-TPE-A1S-V45-G
  • Codage D pour Ethernet
  • Câble Cat 5/Cat 5e
  • Sans silicone
  • Blindage posé sur l'écrou chapeau
  • Résistant aux projections de soudure
  • Résistant à la lumière du soleil
  • Résistant aux huiles
  • Bon pour chaîne d'entraînement
  • Très souple

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V1SD-G-GN2M-TPE-A1S-V45-G

Description produit
Câble de bus Ethernet, M12 vers M12, codage D, câble TPE 4 broches, CAT5e, blindé
Caractéristiques générales
nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur mâle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2RJ-45
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 60 V CC
max. 48 V C.A.
Courant d'emploimax. 4 A
résistance de continuité≤ 5 mΩ
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesCAT5 (CEI 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
câble, installation mobile : -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65 / IP67/ IP69K
Raccordementconnecteur M12 x 1 , 4 broches , Codé D , RJ-45 , CAT5e
Matérial
contactsCuSn
surface de contactNi/Au
PoignéePVC, noir
CâbleTPE Résistant aux projections de soudure
écrou chapeaulaiton nickel
isolation de filPolyéthylène (PE)
Câble2 paires de 2 fils avec installations de remplissage vers l'âme
Diamètre d'enveloppe6,6 mm
rayon de courbure> 34 mm
Couleurbleu-vert
Nombre de composants4
Section des fils0,25 mm2
Conception du conducteur7 x 0,32 mm ∅
BlindageFeuille en polyester recouverte d'alu
Tresse en cuivre étamé, couverture à 75 %
Longueur2 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halage≥ 1 000 000 cycles, avec un rayon de courbure minimal de 10 fois le diamètre extérieur du câble
≥ 10 000 000 cycles, avec un rayon de courbure minimal de 20 fois le diamètre extérieur du câble
Masse116,4 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-G-GN2M-TPE-A1S-V45-G

Produits associés : V1SD-G-GN2M-TPE-A1S-V45-G

Accessoires de
Commutateur Ethernet non administré IP67 avec 8 ports M12 et gamme de température étenduefa