Non disponible à la vente

Câble de connexion, Ethernet V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G
  • Ligne PUR robuste
  • Ethernet industriel
  • Codage D pour Ethernet
  • Câble Cat 5/Cat 5e
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Non halogéné
  • Blindage approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Description produit
Câble de liaison Ethernet, prise coudée M12 à codage D vers RJ45 à codage Ethernet, 4 broches, câble PUR bleu, CAT5e, blindé
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé D
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveRJ45
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles8
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploimax. 1 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
connecteur RJ45 : IEC 60603-7
Catégorie de composantCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
inflammabilitéCEI 60332-1-2 / UL 2556
Sans halogèneIEC 60754-1
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur 1-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Connecteur 2-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Caractéristiques mécaniques
Connecteur 1
Couple de serrage0,4 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP65 / IP67
Connecteur 2
Protection contre le desserragedisponible
Cycles d'insertion-extractionmin. 750
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP20
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe6,4 mm
rayon de courbure> 8 x diamètre du câble, installation mobile
> 4 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainebleu d'eau (RAL 5021)
Nombre de composants4
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1-1: blanc/orange
Noyau 2-3: blanc/verte
Noyau 3-2: orange
Noyau 4-6: verte
Construction du noyau7 x 0,16 mm ∅
paires torsadées
BlindageFeuille en polyester recouverte d'alu
Tresse en cuivre étamé, couverture à 70 %
Longueur20 m
Masse840 g
Matérial
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-2
Connecteur 2
PoignéePA, gris
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR
isolation de filPE
inflammabilitéVW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Design / Simulation: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP702 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4458AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6744ALLPDF213 KB

Produits associés : V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Capuchon enfichable M12fa
Porte-étiquette, Non halogéné fa
Étiquette de marquage, Non halogéné fa
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa
protection de déverrouillage pour connecteur M12, Empêche l'interruption des connexions sans l'utilisation d'un outilfa
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa