platine de montage MH-F31/F31K

MH-F31/F31K
  • Schéma de perçage 30 x 80 mm
  • Platine de fixation avec arbre

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MH-F31/F31K

Description produit
platine de montage
Caractéristiques mécaniques
MatérialPA 12
vis de fixationvis a tête cylindriques platine de montage DIN 912
avec six pans creux
Informations générales
Volume de livraisonPlatine de fixation MH-BT65
Vis de fixation platine de fixation
4 x vis à tête cylindrique DIN 912, M5X12, acier spécial avec six pans creux
4 x rondelle éventail DIN 6797, forme J
Vis de fixation détecteur F31
2 x vis à tête cylindrique DIN 912, M5X16, acier spécial avec six pans creux
Vis de fixation détecteur F31K
2 x vis à tête cylindrique DIN 912, M5X20, acier spécial avec six pans creux

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: MH-F31/F31K