Appareil de test pour systèmes magnétiques MT 01

MT 01
  • Fonctionnement sur pile
  • Affichage de la densité du flux magnétique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MT 01

Description produit
Testeur de système magnétique pour les systèmes magnétiques dans les vérins hydrauliques
Caractéristiques électriques
Tension d'emploiBatterie monobloc 9 V,
accessible par le capot sur la face arrière du boîtier
Conditions environnantes
Température de service0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP40
Matérial
BoîtierABS, noir
Dimensions
Hauteur24 mm
Largeur65 mm
Longueur100 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.019200504
ECLASS 10.0.119200504
ECLASS 9.019200504
ECLASS 8.027279211
ECLASS 5.127279211
ETIM 8.0EC000305
ETIM 7.0EC000305
ETIM 6.0EC000305
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.141113642

Details: MT 01

Fonction

Le testeur de système magnétique MT 01 sert à vérifier le système magnétique dans les vérins hydrauliques.

Le détecteur magnétique MB-F32 permet de détecter la position du piston dans la paroi d'un cylindre en acier. En outre, un système magnétique doit être intégré au piston. Le testeur de système magnétique MT 01 permet de vérifier qu'un champ magnétique suffisant pour le fonctionnement du MB-F32 est produit.

Le piston avec le système magnétique doit passer au moins une fois la course du cylindre.

Pour l'examen, le testeur du système magnétique est maintenu dans l'axe longitudinal directement sur la surface du cylindre. L'appareil est activé en appuyant sur le bouton « test ».

Dix LED indiquent la densité du flux magnétique à la surface du cylindre.