Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Tournevis dynamométrique (0.4 Nm) |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Longueur | Lame : 100 mm | |
Entraînement | Six pans 4 mm | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Masse | env. 93 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 21040417 |
ECLASS 10.0.1 | 21040417 |
ECLASS 9.0 | 21040417 |
ECLASS 8.0 | 21040417 |
ECLASS 5.1 | 21040401 |
ETIM 8.0 | EC002132 |
ETIM 7.0 | EC002132 |
ETIM 6.0 | EC002132 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 27111701 |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|