Connecteur, blindé V112S-G-BK20M-PUR-ABG

V112S-G-BK20M-PUR-ABG
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Indice de protection IP65 / IP67
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V112S-G-BK20M-PUR-ABG

Description produit
Cordon mâle monofilaire droit M12 à codage A, 12 broches, câble PUR noir, blindé, adapté aux chaînes de halage
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 1,5 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 1581 ; DIN EN 60332-2-2
Résistance microbienneEN 50396 / DIN VDE 0282-10
Résistance à l'hydrolyseEN 50396 / DIN VDE 0282-10
Résistance aux huilesDIN EN 60811-404
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 13 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP65 / IP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe6,5 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants12
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Noyau 3: blanche
Noyau 4: verte
Noyau 5: rose
Noyau 6: jaune
Noyau 7: noir
Noyau 8: gris
Noyau 9: rouge
Noyau 10: violet
Noyau 11: gris/rose
Noyau 12: rouge/bleu
Construction du noyau18 x 0,1 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 80 %
Longueur20 m
Code de câbleLSPYwC11Y
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemax. 5000000
vitesse de mouvementsmax. 3,3 m/s
accélérationmax. 5 m/s2
Cycles de torsionmax. 2000000
Contrainte de torsion± 30 °/m
Masse226 g
Matérial
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéePUR, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V112S-G-BK20M-PUR-ABG

Design / Simulation: V112S-G-BK20M-PUR-ABG

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP374 KB

Agréments: V112S-G-BK20M-PUR-ABG

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6991ALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6992ALLPDF210 KB

Produits associés : V112S-G-BK20M-PUR-ABG

Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Capuchon enfichable M12fa
Porte-étiquette, Non halogéné fa
Étiquette de marquage, Non halogéné fa
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa
protection de déverrouillage pour connecteur M12, Empêche l'interruption des connexions sans l'utilisation d'un outilfa
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa