Câble de raccordement V11S-G-BK9M-PUR-U-V11-G-Y1

V11S-G-BK9M-PUR-U-V11-G-Y1
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Indice de protection IP68 / IP69
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistance aux UV
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V11S-G-BK9M-PUR-U-V11-G-Y1

Description produit
Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 3 broches, câble PUR noir, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsion
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 4 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 1581 ; DIN EN 60332-2-2
Sans halogèneIEC 60754-1
Agréments et certificats
Agrément ULAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (câble)
numéro de fichier ULE231213
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 300 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
Longueur9 m
Code de câbleLi F 9Y 11Y 3 x 0,34
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 5000000
vitesse de mouvementsmax. 3,3 m/s
Distance transversalemax. 5 m
accélérationmax. 5 m/s2
Cycles de torsionmin. 1000000
Contrainte de torsion± 180 °/m
Masse0,34 g
Matérial
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
isolation de filPP
Résistance aux UVoui
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesoui
Résistance au lubrifiant de refroidissementoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V11S-G-BK9M-PUR-U-V11-G-Y1

Design / Simulation: V11S-G-BK9M-PUR-U-V11-G-Y1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3714 KB

Agréments: V11S-G-BK9M-PUR-U-V11-G-Y1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3274AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5869ALLPDF216 KB

Produits associés : V11S-G-BK9M-PUR-U-V11-G-Y1

Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Capuchon enfichable M12fa
Porte-étiquette, Non halogéné fa
Étiquette de marquage, Non halogéné fa
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa
protection de déverrouillage pour connecteur M12, Empêche l'interruption des connexions sans l'utilisation d'un outilfa
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa