Connecteur femelle V8HAN-G-10M-PVC-ABG

V8HAN-G-10M-PVC-ABG

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V8HAN-G-10M-PVC-ABG

Description produit
Prise câble, Harting, 8 broches, blindée, câble PVC
Caractéristiques générales
nombre de pôles8
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi230/400 V
Tension d'emploi50 V
Courant d'emploi10 A
résistance de continuité< 3 mΩ
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) (câble, installation fixe)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP65
Raccordement8 connecteurs à contact, Harting 8 D , Taille 3A
Matérial
contactsalliage Cu
surface de contactAu
Poignéealuminium et polycarbonate
CâblePVC
Câble
Diamètre d'enveloppe∅8,7 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Couleurgris
Fils8 x 0,5 mm2
BlindageTressage
Longueur10 m
Masse1256 g
inflammabilité
Boîtier94 V-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V8HAN-G-10M-PVC-ABG

Produits associés : V8HAN-G-10M-PVC-ABG

Accessoires de

Système d'identification optique de haute température, 200 ... 450 mmfa
Système d'identification optique de haute température, 140 à 200 mmfa
Système d'identification optique de haute température, 300 ... 450 mmfa
Système d'identification optique de haute température, 100 à 270 mmfa