Connecteur femelle V12-G-YE2M-PUR-H/S

V12-G-YE2M-PUR-H/S
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés et torsadés
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
  • Convient pour la technique 2, 3 ou 4 fils

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V12-G-YE2M-PUR-H/S

Description produit
Câble de raccordement, 1/2" - 20 UNF, 3 pôles, câble PUR réticulé par irradiation
Caractéristiques générales
nombre de pôles3
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 11/2"
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 300 V DC
Tension de claquage> 1500 V eff C.A.
Courant d'emploimax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP68 / IP69K
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU , jaune
CâblePUR, réticulé par irradiation
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPolyester
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 5,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, convient pour les chaînes d'entraînement à raclettes
Couleurjaune
Fils3 x 0,75 mm2
Conception du conducteur24 x 0,2 mm
Longueur2 m
Masse111,25 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V12-G-YE2M-PUR-H/S

Produits associés : V12-G-YE2M-PUR-H/S

Accessoires de
Détecteurs de proximité à face métallique, à face métallique, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M18, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: UC, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303fa
Détecteurs de proximité à face métallique, à face métallique, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M18, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: UC, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 brochesfa