Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de liaison, M12 à sub-D, câble PUR 8 broches |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 8 | |
Raccordement 1 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 1 | droit | |
Filetage 1 | M12 | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | droit | |
Filetage 2 | Sub-D | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 30 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 2 A | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Corps : -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Câble, mobile : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
contacts | CuSn | |
surface de contact | Au | |
Poignée | TPU, vert | |
Câble | PUR | |
écrou chapeau | zinc moulé sous pression | |
isolation de fil | PP | |
Câble | brins extrafins, flexible | |
Diamètre d'enveloppe | ∅ 5,9 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile > 8 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Couleur | noir | |
Fils | 8 x 0,25 mm2 | |
Conception du conducteur | 32 x 0,1 mm ∅ | |
Blindage | Tressage Couverture à 85 % | |
Longueur | 5 m | |
Masse | 245,67 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |