Accessoires V1-SLEEVE-2M-SI

V1-SLEEVE-2M-SI
  • Résistant aux produits chimiques, à l'humidité et à la chaleur
  • Revêtement de la zone de soudure pour extrémités de câbles
  • Extensible pour le recouvrement de surfaces irrégulières

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V1-SLEEVE-2M-SI

Description produit
Caoutchouc en silicone, en une pièce
Caractéristiques générales
Diamètre intérieur12,7 mm
Conditions environnantes
Température ambiante-75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérialsilicone à revêtement Fibre de verre
Câble
Couleurblanche
Longueur2 m
Masse150 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027279090
ECLASS 10.0.127279090
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279090
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-SLEEVE-2M-SI