Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC bleu, NAMUR |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | droit | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé A | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Extrémité de câble libre | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 250 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | 4 A | |
Résistance par unité de longueur | max. 0,057 Ω/m | |
Capacité par unité de longueur | 88,3 nF/km | |
Inductance par unité de longueur | 0,55 mH/km | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Câble, installation fixe | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Câble, flexible | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur | ||
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
Protection contre le desserrage | disponible | |
Installation avec outil | moletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Degré de protection | IP68 / IP69 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 4,8 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre du câble, installation fixe > 15 x diamètre de câble, installation mobile |
|
Couleur de la gaine | bleu (similaire à RAL 5015) | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir |
|
Construction du noyau | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | 15 m | |
Code de câble | Li YY 4 x 0,34 | |
Masse | 521,25 g | |
Matérial | ||
Connecteur | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPU, noir | |
joint d'étanchéité | FKM | |
surface de contact | plaqué or (Au) | |
inflammabilité | V-2 | |
Câble | ||
enveloppe | PVC | |
isolation de fil | PVC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 5204 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3277A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5874 | ALL | 216 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|