Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cordon femelle, M23, 12 broches, câble PVC, 11 conducteurs |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 12 | |
Raccordement 1 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 1 | droit | |
Filetage 1 | M23 | |
Raccordement 2 | Extrémité de câble libre | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 30 V DC | |
Courant d'emploi | max. 3 A | |
résistance de continuité | < 5 mΩ | |
Résistance d'isolement | min. 100 MΩ | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) câble, installation mobile : -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
éléments de contact | Douilles de contact à ressort | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
contacts | CuZn | |
surface de contact | Au | |
Boîtier | CuZn, nickelé | |
Poignée | CuZn | |
Câble | PVC | |
écrou chapeau | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
isolation de fil | PVC | |
Câble | câblage fin, flexible | |
Diamètre d'enveloppe | ∅ 7,1 mm ± 0.15 mm | |
rayon de courbure | Câble, installation mobile : ≥ 107 mm, Câble, installation fixe : ≥ 43 mm |
|
Couleur | gris | |
Fils | 6 x 2 x 0,14 mm2 + blindage | |
Blindage | Tressage Couverture à 85 % |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|