Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Câble de raccordement V3-GM-BK2M-PUR-R1-V3-GM

V3-GM-BK2M-PUR-R1-V3-GM
  • Très flexible, adapté à la robotique
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Degré de protection IP68
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistant aux huiles
  • Résistant à l'eaux de mer
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V3-GM-BK2M-PUR-R1-V3-GM

Description produit
Cordon fiche droite M8 vers prise droite M8 à codage A, 3 broches, câble PUR noir, certifié UL, adapté aux chaînes de halage et aux applications robotiques, résistant à la torsion, à l'huile et à l'eau salée
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploimax. 3 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
inflammabilitéUL 758 / 1581
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Résistance microbienneDIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
Résistance à l'hydrolyseDIN EN 50525-2-21
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1
Agréments et certificats
Agrément ULAWM STYLE 20549 80 °C 300 V AWM I A/B 80 °C 300 V FT2 (câble)
numéro de fichier ULE231213
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 9 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 50 N / 300 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 7021)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: non utilisé
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
Longueur2 m
Code de câbleLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 10000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversalemax. 10 m
accélérationmax. 10 m/s2
Cycles de torsionmin. 10000000
Contrainte de torsion± 360 °/m
Masse60,07 g
Matérial
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
isolation de filPP
Résistance à l'eau saléeoui
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V3-GM-BK2M-PUR-R1-V3-GM

Informative Literature: V3-GM-BK2M-PUR-R1-V3-GM

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Connection Technology for Robotic ApplicationsENGPDF819 KB

Design / Simulation: V3-GM-BK2M-PUR-R1-V3-GM

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-DALLSTP8785 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Agréments: V3-GM-BK2M-PUR-R1-V3-GM

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-3307AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-6568ALLPDF219 KB

Produits associés : V3-GM-BK2M-PUR-R1-V3-GM

Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Capuchon enfichable M12fa
Porte-étiquette, Non halogéné fa
Étiquette de marquage, Non halogéné fa
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa
protection de déverrouillage pour connecteur M12, Empêche l'interruption des connexions sans l'utilisation d'un outilfa
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa