Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cordon femelle monofilaire, M12, câble PUR, 4 broches, pour matériel roulant |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 4 | |
Raccordement 1 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Filetage 1 | M12 | |
Raccordement 2 | Extrémité de câble libre | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 250 V | |
Résistance de ligne | 40,1 Ω/km max. | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
Normes | CEI 61076-2-101:2008 | |
inflammabilité | NFPA 130 | |
Résistance aux produits chimiques | EN 50264-1, EN 50306-1 | |
Agréments et certificats | ||
Agréments | Protection incendie des véhicules ferroviaires, cat. Ia, Ib, II acc. BS 6853, GM/RT 2130, cat. A1, A2, B acc. NF F16-101 niveau de danger HL1-HL3 EN 45545, LR1-LR4 acc. UNI CEI 11170 niveau de protection 1-4 acc. DIN 5510 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Corps -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) câble : -50 ... 120 °C (-58 ... 248 °F) |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
éléments de contact | Douilles de contact à ressort | |
diamètre de broche | 1 mm | |
Matérial | ||
contacts | CuSn / Au | |
surface de contact | Au | |
Poignée | TPU, noir | |
Câble | RADOX EM 104 | |
écrou chapeau | zinc moulé sous pression | |
isolation de fil | RADOX TI 301 | |
Câble | brins extrafins, flexible | |
Diamètre d'enveloppe | ∅ 4,5 mm ± 0,2 mm | |
rayon de courbure | > 4 x diamètre du câble, mobile > 3 x diamètre du câble, fixe |
|
Couleur | noir | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,5 mm2 | |
Conception du conducteur | 19 x 0,18 mm ∅ | |
Longueur | 2 m | |
Masse | 85 g | |
inflammabilité | ||
support de contacts | 94 HB | |
Boîtier | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |