Câble de raccordement V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G
  • Degré de protection IP65 / IP67 / IP69
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • Tension de service assignée 600 V C.A.
  • Blindage approprié pour le montage de l'outil
  • L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Description produit
Cordon droit M12 vers prise droite M12 à codage L, 5 broches, câble PUR gris, certifié UL
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé L
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé L
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi600 V C.A.
Tension d'emploimax. 48 V C.A. / 63 V CC
Courant d'emploimax. 16 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-111
inflammabilitéCEI 60332-1-2
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
Résistance aux huilesDIN EN 60811-404
Agréments et certificats
Agrément ULAWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (câble)
numéro de fichier ULE520151
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Tenir compte du déclassement
Câble, installation fixe-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65/IP67/IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe8 mm
rayon de courbure> 7,5 x diamètre du câble, installation mobile
> 4 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7032)
Nombre de composants5
Section des fils1,5 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Noyau 5: rose
Longueur1 m
Code de câbleLi 9Y 11Y 5 x 1,50
Masse171 g
Matérial
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPE, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactCu/Au
inflammabilitéHB
Câble
enveloppePUR
isolation de filPP
Résistance aux huilesoui
inflammabilitéVW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Design / Simulation: V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP987 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP984 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Agréments: V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULE520151ALLPDF234 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4573AALLPDF336 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6750ALLPDF209 KB

Produits associés : V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Accessoires
Bouchon borgne pour connecteurs femelles M12fa