Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cordon, M12 vers M12, acier inoxydable V4A, conception hygiénique, 4 broches, câble PP |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 4 | |
Raccordement 1 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Filetage 1 | M12 | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | coudé | |
Filetage 2 | M12 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 250 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
Normes | IEC 61076-2-101 | |
Sans halogène | IEC 60754-1 | |
Résistance à la température | DIN EN 60811-1-4 | |
Matérial | Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Câble, mobile : -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) Câble, fixe : -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
éléments de contact | Douilles de contact à ressort | |
diamètre de broche | 1 mm | |
Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69 | |
Matérial | ||
contacts | CuSn | |
surface de contact | Ni/Au | |
Poignée | PP | |
Câble | PP-EPDM | |
écrou chapeau | acier inox V4A | |
joint d'étanchéité | FKM | |
isolation de fil | PP | |
Résistance à la température | Résistant au froid (pliage et impact) jusqu'à -40 °C (-40 °F) | |
Câble | brins extrafins, flexible | |
Diamètre d'enveloppe | ∅ 4,7 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Couleur | gris | |
Fils | 4 x 0,34 mm2 | |
Conception du conducteur | 42 x 0,1 mm ∅ | |
Longueur | 2 m | |
Compatibilité de la chaîne de halage | ||
Cycles de la chaîne de halage | min. 4000000 | |
vitesse de mouvements | max. 3 m/s | |
Distance transversale | 10 m | |
accélération | max. 10 m/s2 | |
Cycles de torsion | min. 4000000 | |
Contrainte de torsion | ± 270 °/m | |
Masse | 86 g | |
Presse-étoupe de vis de fixation | 0,4 ... 0,6 Nm | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Connectivity for the food Industry | ENG | 191 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material Resistance | ECOLAB | ALL | 828 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3279A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5876 | ALL | 217 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|