Connecteur de câble V1S-WV4A-10M-PP-H1

V1S-WV4A-10M-PP-H1
  • Compatible avec les applications impliquant un contact avec les produits de l'industrie alimentaire
  • certification ECOLAB
  • Résiste a tous les nettoyants et désinfectants acides et alcalins courants
  • Indice de protection IP67 / IP68 / IP69
  • Bon pour chaîne d'entraînement
  • Non halogéné (sans PVC)
  • Matériaux utilisés conformes aux recommandations de la FDA
  • Conception hygiénique conforme aux directives EHEDG

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V1S-WV4A-10M-PP-H1

Description produit
Cordon mâle monofilaire, M12, acier inoxydable V4A, conception hygiénique, 4 broches, câble PP
Caractéristiques générales
nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur mâle
Forme constructive 1coudé
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 4 A
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529
NormesIEC 61076-2-101
Sans halogèneIEC 60754-1
Résistance à la températureDIN EN 60811-1-4
MatérialConforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600
Conditions environnantes
Température ambiantecâble, installation mobile : -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69
Matérial
contactsCuSn
surface de contactNi/Au
PoignéePP
CâblePP-EPDM
écrou chapeauacier inox V4A
joint d'étanchéitéFKM
isolation de filPP
Résistance à la températureRésistant au froid (pliage et impact) jusqu'à -40 °C (-40 °F)
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,7 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurgris
Fils4 x 0,34 mm2
Conception du conducteur42 x 0,1 mm ∅
Longueur10 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 4000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversale10 m
accélérationmax. 10 m/s2
Cycles de torsionmin. 4000000
Contrainte de torsion± 270 °/m
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 ... 0,6 Nm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Informative Literature: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Connectivity for the food IndustryENGPDF191 KB

Agréments: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material ResistanceECOLABALLPDF828 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3278AALLPDF285 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5875ALLPDF216 KB

Produits associés : V1S-WV4A-10M-PP-H1

Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Fixation enfichable pour M12 avec écrou hexagonal moleté en acier inoxydablefa